Artikel 1

ADP
Typ
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Användning

Användning
K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metriska ISO-gängor

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiAlN-belagt

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

WZG 341217/Set 3-12 KB Gängtapp i snabbstål metrisk för blindhål Sats

WZG 341217/Set 3-12 KB

Gängtapp i snabbstål metrisk för blindhål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Ikon skärdata kalkylator Till kalkylatorn
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.