Artykuły 1

ADP
Typ
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Zakres zastosowania

Zakres zastosowania
K

Optymalny

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

N

Optymalny

Aluminium i inne metale nieżelazne

S

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

H

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

Optymalny

Żeliwo szare, żeliwo sferoidalne oraz żeliwo ciągliwe

Optymalny

Aluminium i inne metale nieżelazne

Odpowiedni

Stopy specjalne, stopy super oraz tytanowe

Nieodpowiedni

Stal hartowana oraz żeliwo utwardzone

  • Optymalny
  • Odpowiedni
  • Nieodpowiedni

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Do kalkulatora

Szczegóły

Opis produktu

  • Dla gwintów metrycznych ISO

Materiał

  • HSS-E (5% Co), z powłoką TiAlN

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

WZG 341217/Set 3-12 KB HSS - E gwintownik, metryczny do otw. nieprzelot Zestaw

WZG 341217/Set 3-12 KB

HSS - E gwintownik, metryczny do otw. nieprzelot

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Kalkulator parametrów skrawania

Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać optymalne parametry skrawania dla Państwa narzędzia!

Schnittstellenkalkulator icon Do kalkulatora
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.