Artículos 1

ADP
Tipo
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Aplicación

Aplicación
K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Idóneo/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E (5 % de Co) recubierto de TiAlN

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

WZG 341217/Set 3-12 KB Juego de macho de roscar HSS-E para rosca métrica y agujeros ciegos y broca HSS Juego

WZG 341217/Set 3-12 KB

Juego de macho de roscar HSS-E para rosca métrica y agujeros ciegos y broca HSS

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Schnittstellenkalkulator icon Ir a la calculadora
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.