Артикул 1

ADP
Тип
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Препоръки за употреба

Препоръки за употреба
K

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

N

Перфектно пригоден

Алуминий и други цветни метали

S

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

H

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

Перфектно пригоден

Алуминий и други цветни метали

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

  • Перфектно пригоден
  • пригоден
  • не е пригоден

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Към калкулатора

Детайли

Описание на продукта

  • За метрична ISO-резба

Материал

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-покритие

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

WZG 341217/Set 3-12 KB Метчик HSS - E метричен за глух отвор Комлект

WZG 341217/Set 3-12 KB

Метчик HSS - E метричен за глух отвор

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Иконка калкулатор - режими рязане Към калкулатора
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.