Articol 1

ADP
Tip
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Aplicație

Aplicație
K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), acoperire TiAlN

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

WZG 341217/Set 3-12 KB Tarod HSS - E filet metric pentru găuri înfundate Set

WZG 341217/Set 3-12 KB

Tarod HSS - E filet metric pentru găuri înfundate

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Simbol calculator date așchiere Către calculator
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.