商品 1

ADP
类型
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

应用

应用
K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • For ISO metric threads

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

WZG 341217/Set 3-12 KB HSS-E 盲孔用公制螺纹钻头 全套

WZG 341217/Set 3-12 KB

HSS-E 盲孔用公制螺纹钻头

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

切割数据计算器图标 进入计算器

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。