Artikel 1

ADP
Typ
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Anwendung

Anwendung
K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische ISO-Gewinde

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-beschichtet

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

WZG 341217/Set 3-12 KB HSS - E Gewindebohrer metrisch für Sackloch Set

WZG 341217/Set 3-12 KB

HSS - E Gewindebohrer metrisch für Sackloch

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Icon Schnittdaten-Kalkulator Zum Kalkulator
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.