Artikelen 1

ADP
Type
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Toepassing

Toepassing
K

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

N

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

S

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

H

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

Perfect geschikt

Grijs gietijzer, nodulair gietijzer en smeedbaar gietijzer

Perfect geschikt

Aluminium en andere non-ferrometalen

Geschikt

Speciale, super- en titaanlegeringen

Niet geschikt

Gehard staal en hardgegoten ijzer

  • Perfect geschikt
  • Geschikt
  • Niet geschikt

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Naar de calculator

Details

Productbeschrijving

  • Voor metrische ISO schroefdraad

Materiaal

  • HSS-E (5% Co), met TiAIN coating

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

WZG 341217/Set 3-12 KB Set: HSS-E schroefdraadtappen metrisch, voor blinde gaten Set

WZG 341217/Set 3-12 KB

Set: HSS-E schroefdraadtappen metrisch, voor blinde gaten

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Icoon snijgegevens calculator Naar de calculator
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.