Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Garrafa

Detalhes

Descrição do produto

Adesivo anaeróbico monocomponente de resistência média para fixação de roscas metálicas como, por exemplo, roscas usadas para sistemas hidráulicos, pneumáticos ou de refrigeração até à pressão de rutura. O adesivo/vedante, livre de solventes, é resistente ao calor e a químicos. O adesivo veda a folga assegurando que os componentes fiquem vedados de forma permanente.

Vantagens

  • Para roscas até M36 e folgas até 0,18 mm
  • A ligação pode ser desmontada utilizando ferramentas manuais
  • Resistência elevada a químicos
  • Resistente à vibração e ao impacto
  • Não necessita de rotulagem para substâncias e misturas perigosas

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
castanho
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
150 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
dimethacrylate ester
Normas de ensaio:
     
Density
Valor:
1.1 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN EN 524
Maximum gap
Valor:
0.18 mm
Normas de ensaio:
     
Curing time for full strength
Valor:
12 h
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Residual torque
Valor:
6 Nm
Normas de ensaio:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Valor:
4-8 h
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Valor:
M36
Normas de ensaio:
     
Curing time for fixture
Valor:
5-15 min
Normas de ensaio:
at room temperature, on steel
Strength
Valor:
medium strength
Normas de ensaio:
    
Breakaway torque
Valor:
10 Nm
Normas de ensaio:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Valor:
11 N/mm²
Normas de ensaio:
DIN EN 15337
Viscosity
Valor:
700 mPas/thix
Normas de ensaio:
Brookfield (25 °C)

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VBA 5M42/ 1/ 50 Vedação de roscas, resistência e viscosidade média Imagem única do produto

VBA 5M42/ 1/ 50

Vedação de roscas, resistência e viscosidade média

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.