Artigos 109

ADP
d
l
l1
WZB 30213/ 0,5
0.5
22
6
WZB 30213/ 0,6
0.6
24
7
WZB 30213/ 0,7
0.7
28
9
WZB 30213/ 0,8
0.8
30
10
WZB 30213/ 0,9
0.9
32
11
WZB 30213/ 1
1
34
12
WZB 30213/ 1,1
1.1
36
14
WZB 30213/ 1,2
1.2
38
16
WZB 30213/ 1,3
1.3
38
16
WZB 30213/ 1,4
1.4
40
18
WZB 30213/ 1,5
1.5
40
18
WZB 30213/ 1,6
1.6
43
20
WZB 30213/ 1,7
1.7
43
20
WZB 30213/ 1,8
1.8
46
22
WZB 30213/ 1,9
1.9
46
22
WZB 30213/ 2
2
49
24
WZB 30213/ 2,1
2.1
49
24
WZB 30213/ 2,2
2.2
53
27
WZB 30213/ 2,3
2.3
53
27
WZB 30213/ 2,4
2.4
57
30
WZB 30213/ 2,5
2.5
57
30
WZB 30213/ 2,6
2.6
57
30
WZB 30213/ 2,7
2.7
61
33
WZB 30213/ 2,8
2.8
61
33
WZB 30213/ 2,9
2.9
61
33
WZB 30213/ 3
3
61
33
WZB 30213/ 3,1
3.1
65
36
WZB 30213/ 3,2
3.2
65
36
WZB 30213/ 3,3
3.3
65
36
WZB 30213/ 3,4
3.4
70
39

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Não adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Não adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Não adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Pode utilizar-se como furo piloto ou broca de furo central
  • Broca de alto rendimento com rasgo de evacuação parabólico

Material

  • HSS, com revestimento TiN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.