Niewielkie, wytrzymałe i niezawodne – złącza kątowe firmy Meusburger

Złącza kątowe stosowane w produkcji form muszą wytrzymywać wysokie temperatury i duże obciążenia, a jednocześnie zapewniać niezawodny przepływ. Rozwiązania firmy Meusburger są dokładnie dostosowane do tych wymagań, zapewniając w praktyce znacznie większe bezpieczeństwo i trwałość układu.

Obrotowe złącza kątowe Meusburgera

W praktyce często okazuje się, że tradycyjne złącza kątowe szybko tracą swoją skuteczność. Zastosowanie mosiądzu jako materiału, czy słaby przepływ, wrażliwe uszczelki i śruby z łbem sześciokątnym oraz łbem drążonym o niskiej wytrzymałości, często prowadzą do pęknięć, co skutkuje kosztownym czyszczeniem i przestojami w produkcji.

Kątowe złącza Meusburgera stanowią niezawodne rozwiązanie. Zostały one opracowane na podstawie konkretnych oczekiwań naszych klientów i są specjalnie dostosowane do wymagań w zakresie budowy form. Ponadto różne warianty złączy kątowych zapewniają dużą swobodę konstrukcyjną. Oznacza to, że można je dostosować do danego zastosowania i optymalnie zintegrować z istniejącymi systemami.

Nasze najnowsze produkty

E 20870 Obrotowe złącze kątowe
E 20870
Obrotowe złącze kątowe
E 20871 Obrotowe złącze kątowe, krótkie
E 20871
Obrotowe złącze kątowe, krótkie
E 20900 Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego
E 20900
Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego
E 20830 Przedłużenie
E 20830
Przedłużenie

Przemyślane w najdrobniejszych szczegółach

Nasze złącza kątowe wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej wyróżniają się geometrią optymalizującą przepływ i zapewniają nawet o 80% większy przekrój przepływu niż tradycyjne złącza. Zapewnia to wydajną regulację temperatury i maksymalne bezpieczeństwo procesu.

Śruba z łbem drążonym ma szczególnie wytrzymałą konstrukcję i głębokie gniazdo sześciokątne, co idealne sprawdza się przy wielokrotnym montażu i demontażu. W standardzie zastosowano O-ringi do wysokich temperatur do 200°C, a krótki gwint mocujący zapewnia dodatkową swobodę konstrukcyjną.

Kolejna zaleta: cały zespół jest wstępnie zmontowany i gotowy do użycia, dzięki czemu można go zainstalować natychmiast, bez dodatkowych czynności przygotowawczych.

Obrotowe złącze kątowe E 20870

Do złączy przedłużających podłączone są węże chłodzące, które poprzez dynamiczne ruchy powodują przenoszenie dużych sił na złącza. Szczególnie koniecu gwintu, ze względu na mały przekrój poprzeczny z nacięciem, to słaby punkt, który łatwo może ulec złamaniu. Obrotowe złącze kątowe E 20870 rozwiązuje ten problem poprzez zastosowanie średnicy nośnej bezpośrednio przed gwintem, aby uniknąć pęknięć w złączach przedłużających.

Obrotowe złącze kątowe, krótkie E 20871

Obrotowe złącze kątowe E 20871 wyróżnia się krótką konstrukcją i jest dostępne w dwóch wersjach, w zależności od potrzeb: typ A jako szczególnie kompaktowa wersja oraz typ Bpodwyższonej konstrukcji, idealne w przypadku zapotrzebowania na większą przestrzeń montażową, np. w połączeniu z łącznikami termostatycznymi. W kombinacji z przedłużeniem E 20830, złącze można dodatkowo zamontować w pozycji podwyższonej. W ten sposób zyskuje się maksymalną uniwersalność konstrukcji.

Rysunki techniczne

Kompaktowa konstrukcja – wersja podwyższona (z przedłużeniem)

Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego E 20900

Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego charakteryzuje się kompaktową i solidną konstrukcją, zapewniającą jednocześnie pełny przepływ. Dzięki łatwo wykonanemu rowkowi frezowanemu można je całkowicie wpuścić w płytę, co stanowi czyste i oszczędzające miejsce rozwiązanie.

Rysunki techniczne

Kompaktowa konstrukcja – wersja zajmująca niewiele miejsca

Interesujące zagadnienia

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.