E 2187
Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®
Artykuły 64
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
Kolor
|
R min.
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2187/10/14/ 300/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 300/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 300/S
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 500/S
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 750/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
750
|
Niebieski
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/ 750/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
750
|
Czerwony
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1000/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1000
|
Niebieski
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1000/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1000
|
Czerwony
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/1500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2000/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2000
|
Niebieski
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2000/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2000
|
Czerwony
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2500/B
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2500
|
Niebieski
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/14/2500/R
|
|
10
|
M14 x 1.5
|
2500
|
Czerwony
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 300/S
|
|
10
|
G 1/4"
|
300
|
czarny
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 500/S
|
|
10
|
G 1/4"
|
500
|
czarny
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 750/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
750
|
Niebieski
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/ 750/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
750
|
Czerwony
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1000/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1000/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
1000
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1500/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/1500/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
1500
|
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/2000/B
|
|
10
|
G 1/4"
|
2000
|
Niebieski
|
50
|
17
|
20
|
|
E 2187/10/1/4/2000/R
|
|
10
|
G 1/4"
|
2000
|
Czerwony
|
50
|
17
|
20
|
Szczegóły
Opis produktu
- Warstwa silikonu zapewnia ochronę i izolację
- Wysoka elastyczność
- Wytrzymałość
- Maks. ciśnienie: 60 bar
- Maks. temperatura: 200°C
Materiał
- PFA, 1.4301, stal ocynkowana, silikon
Dokumenty
Wyposażenie
W tym miejscu można skonfigurować produkt zgodnie z własnymi wymaganiami.
Uruchom konfiguratorMasz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie