Nowość w asortymencie: korki zamykające z kołnierzem i O-ringiem

Nasze korki zamykające z kołnierzem i O-ringiem E 20761 i E 20762 umożliwiają szybkie i niezawodne uszczelnienie bez konieczności stosowania dodatkowych środków uszczelniających.

Nasze korki zamykające z kołnierzem i O-ringiem nadają się do różnych mediów termicznych i zapewniają niezawodną wydajność nawet w trudnych warunkach. Są odporne na wysokie temperatury i ciśnienie, i można je bez problemu stosować w procesach zmiennotemperaturowych. Ponadto są dostępne w różnych wersjach materiałowych, dzięki czemu można dobrać odpowiedni model do każdego zastosowania.

Zalety w skrócie

  • Szybkie i niezawodne uszczelnienie bez dodatkowego środka uszczelniającego
  • Odpowiednie do wody zimnej i gorącej oraz chłodziwa olejowego
  • Do pracy w temperaturach do 200°C i ciśnieniu do 100 barów
  • Optymalne również do regulacji temperatury w trybie wariotermicznym
  • Dostępne w wersji mosiężnej i ze stali nierdzewnej

Nowe korki zamykające w naszym asortymencie

E 20761 Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem
E 20761
Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem
E 20762 Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej
E 20762
Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej

Interesujące tematy

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.