Chłodzenie w produkcji form i formowaniu wtryskowym

Wydajne chłodzenie jest kluczowym czynnikiem sukcesu w nowoczesnej produkcji form i formowaniu wtryskowym. Ma ono decydujący wpływ na jakość komponentów, bezpieczeństwo procesu oraz długość cyklu. Oferujemy kompleksowy, dopasowany do siebie asortyment elementów chłodzenia wraz z wyposażeniem – od systemów złączy po chłodzenie rdzenia.

Zestawienie asortymentu złączy

Odpowiedni system złączy ma decydujące znaczenie dla niezawodności procesu i ich szybkiej wymiany. Firma Meusburger oferuje w tym celu wysokiej jakości systemy złączy, dostępnych bezpośrednio z magazynu.

Systemy złączy – monozłącza

Wszystkie systemy złączy dostępne w naszej ofercie zapewniają bezpieczeństwo i wydajność najwyższej jakości. Oferujemy szeroki asortyment złączy do różnych temperatur i sytuacji montażowych – od standardowych złączy mosiężnych, po złącza ze stali nierdzewnej lub o wysokiej szczelności do zastosowań w pomieszczeniach czystych.

Rodzaje systemów:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Nowość: Złącze typu safety, quick-fit

Dostępne jest już automatyczne złącze typu safety, quick-fit.

Korzyści:

  • Maksymalne zabezpieczenie dzięki automatycznej blokadzie
  • Wizualne wskazanie prawidłowego zablokowania, dzięki zielonemu oznaczeniu kolorystycznemu
  • Szybkie i wygodne podłączanie węża dzięki szybkozłączce

Złącze typu safety

Złącze typu safety

  • Automatyczna blokada

  • Odpowiednie do temp. 180°C (woda) lub. 220°C (olej)

  • Dostępne są odpowiednie złączki wysokotemperaturowe

Szybkozłączki

Szybkozłączki

  • Oszczędność czasu podczas montażu bez konieczności stosowania dodatkowych zacisków

  • Odpowiedni do maks. temp. 140°C, z wężem do złączy typu quick-fit E 21850

Systemy złączy – multizłącza

Multizłącza umożliwiają szybką i niezawodną wymianę narzędzi. W przypadku większych narzędzi dodatkowo można skrócić czas przestoju poprzez podgrzewanie wstępne.

Czy chodzi o oryginalne złącza RMI-Stäubli, System UE czy USA – dostarczamy je prosto z magazynu.

Rodzaje systemów:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Chłodzenie rdzenia

Dostępnych jest wiele rozwiązań zapewniających wydajne chłodzenie rdzenia. Umożliwiają one precyzyjną regulację temperatury, przyczyniając się do poprawy jakości komponentów i skrócenia długości cyklu.

Oferujemy przegrody proste, rdzenie spiralne lub dysze chłodzące, jak np. naszą własną konstrukcję dyszy chłodzącej E 21100.

E 21100 Dysza chłodząca, kompaktowa
E 21100
  • Rozszerzenie asortymentu
  • Dysza chłodząca, kompaktowa
    E 2101 Przegroda prosta z gwintem
    Przegroda prosta z gwintem
    E 21228 Rdzeń spiralny, dwuzwojowy
    Rdzeń spiralny, dwuzwojowy
    E 21040 Przegroda prosta, samoblokująca
    Przegroda prosta, samoblokująca
    E 21196 Dysza chłodząca z gwintem i z nasadką imbusową
    Dysza chłodząca z gwintem i z nasadką imbusową
    E 2108 Przegroda prosta z systemem O-Ring
    Przegroda prosta z systemem O-Ring

    Przekierowanie obiegu i wyposażenie

    Szeroki asortyment akcesoriów uzupełnia systemy chłodzenia firmy Meusburger. Obejmuje on autorskie rozwiązania oraz standardowe komponenty do różnych zastosowań:

    • Złącza kątowe (więcej informacji)
    • Zaślepki z gwintem i bez
    • Uszczelki typu O-ring standardowe i do wysokich temperatur (więcej informacji)
    • Złączki gwintowane i elementy przekierowujące

    E 21311 Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur
    Uszczelka typu O-ring do wysokich temperatur
    E 20870 Obrotowe złącze kątowe
    Obrotowe złącze kątowe
    E 20809 Korek zamykający, cylindryczny, ze stali nierdzewnej
    Korek zamykający, cylindryczny, ze stali nierdzewnej
    E 2078 Końcówka zamykająca, rozprężna
    Końcówka zamykająca, rozprężna
    E 20900 Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego
    Obrotowe złącze kątowe do mostka chłodzącego
    E 2074 Korek zamykający, stożkowy
    Korek zamykający, stożkowy
    E 2030 Oznakowanie przyłączy chłodzenia
    Oznakowanie przyłączy chłodzenia
    E 2130 Uszczelka typu O-ring
    Uszczelka typu O-ring
    E 20762 Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej
    Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej

    Elementy łączy hydraulicznych

    Niezawodna technika łączy hydraulicznych ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego przepływu mediów. Asortyment firmy Meusburger obejmuje węże, rozdzielacze i rozwiązania przepływowe dostosowane do różnych wymagań dotyczących temperatury i mediów (więcej informacji).

    • Różnego typu węże, takie jak węże wysokotemperaturowe, węże szybkozłączne i węże EPDM do wysokich temperatur
    • Rozdzielacze z aluminium lub stali nierdzewnej
    • Regulator przepływu
    • Złączki do węży i inne akcesoria

    E 2187 Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®
    Wąż do wysokich temperatur IsoTemp®
    E 21850 Wąż do systemu chłodzącego, do złączy typu quick-fit
    Wąż do systemu chłodzącego, do złączy typu quick-fit
    E 20405 Złącze typu quick-fit, z gwintem
    Złącze typu quick-fit, z gwintem
    E 2180 Wąż do systemu chłodzącego, EPDM
    Wąż do systemu chłodzącego, EPDM
    E 21659 Rozdzielacz, ze stali nierdzewnej
    Rozdzielacz, ze stali nierdzewnej
    E 2980 Regulator przepływu FSMS Zdjęcie pojedyncze produktu
    Regulator przepływu FSMS
    E 2981 Regulator przepływu FSM
    Regulator przepływu FSM

    Interesujące tematy

    Sklep wybór

    Podgląd koszyka

    Podgląd CAD

    Koszyk zakupów jest pusty.
    Suma całkowita
    Przejdź do koszyka

    Ważna wskazówka

    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.