Nowość: kabel czujnika jednożyłowy, z wtyczką jednokanałową E 6762

Oferujemy nowy jednożyłowy kabel czujnika, z wtyczką jednokanałową, który umożliwia szybkie i łatwe podłączenie czujników ciśnienia wewnętrznego formy.

Czujnik może być w prosty sposób podłączony do wtyczki jednokanałowej, dzięki przyjaznej dla użytkownika funkcji odcięcia izolacji. Jest on montowany na zewnątrz formy wtryskowej i służy jako przyłącze dla kabla E 6766.

  • Proste przycinanie kabla do odpowiedniej długości
  • Oszczędność czasu dzięki łatwym w montażu złączom z funkcją odcięcia izolacji
  • Nie jest konieczne zdejmowanie izolacji z kabla

Arkusz danych technicznych E 6762

Informacje o produkcie można znaleźć w arkuszu danych technicznych.

Dalsze nowości produkcyjne

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.