Produktionshalle bei Meusburger mit Maschinen und Stahlplatten.

Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje na temat naszej firmy oraz nowości produktowych.

Wszystkie produkty

130 wyniki
130 wyniki
Nowość: dystans do odciążenia narzędzia E 5307
Budowa wykrojników
15.06.2026

Nowość: dystans do odciążenia narzędzia E 5307

Idealny do zabezpieczania sprężyn gazowych, a także elementów aktywnych podczas transportu i przechowywania narzędzi wykrawających, do tłoczenia sekcyjnego lub transferowego.

Czytaj dalej
Nowy i niepowtarzalny: ogranicznik taśmy E 5625
Budowa wykrojników
15.06.2026

Nowy i niepowtarzalny: ogranicznik taśmy E 5625

Ogranicznik umożliwia szybkie pozycjonowanie podczas wkładania nowej taśmy do narzędzia.

Czytaj dalej
Nowość: suwak kompaktowy 1:1, E 6100
Nowy
15.06.2026

Nowość: suwak kompaktowy 1:1, E 6100

Nowy suwak kompaktowy E 6100, o wysokiej obciążalności, eliminuje siły poprzeczne, dzięki przenoszeniu sił w układzie V. Wkładkę hartowaną można dostosować do konturu określonego przez klienta.

Produkt
Nowość: pilot z kołnierzem cylindrycznym i końcówką paraboliczną E 5651
Nowy
15.06.2026

Nowość: pilot z kołnierzem cylindrycznym i końcówką paraboliczną E 5651

Nasza oferta została uzupełniona o pilot z końcówką paraboliczną.

Czytaj dalej
Wtyczka przyłączeniowa, M8, E 6622, ze stykami IDC
Nowy
15.06.2026

Wtyczka przyłączeniowa, M8, E 6622, ze stykami IDC

Wtyczka przyłączeniowa E 6622 ze stykami odcinającymi izolację, pozwala na szybkie wykonanie połączenia bez konieczności odizolowywania poszczególnych przewodów.

Produkt
Szybsze konfekcjonowanie kabli dzięki złączom śrubowym
Rozszerzenie asortymentu
15.06.2026

Szybsze konfekcjonowanie kabli dzięki złączom śrubowym

Wtyczki przyłączeniowe E 6604 oraz E 66045 M16 są teraz dostępne również z przyłączem śrubowym, co pozwala zaoszczędzić czas podczas montażu kabli.

Produkt
Większy wybór wśród końcówek złącza E 2020
Rozszerzenie asortymentu
15.06.2026

Większy wybór wśród końcówek złącza E 2020

Końcówka złącza E 2020 o śr. 9, system EU, jest teraz dostępna również z gwintem G 1/8”.

Produkt
Nowe warianty wśród liczników cykli E 2480 i E 24805
Rozszerzenie asortymentu
15.06.2026

Nowe warianty wśród liczników cykli E 2480 i E 24805

Rozszerzyliśmy ofertę liczników cykli. E 24805 do wysokich temperatur oraz E 2480 z przedłużeniem, są teraz dostępne również w wersji lewostronnej.

Produkt
Większy wybór: mocowanie stempla E 5665
Rozszerzenie asortymentu
15.06.2026

Większy wybór: mocowanie stempla E 5665

Idealne do montażu wycinanych drutem stempli konturowych. Nie ma potrzeby wykonania gwintów mocujących. Zastosowanie folii podkładowych umożliwia łatwe dopasowanie długości.

Produkt
Nowość: śruba dociskowa, hartowana E 5835
Nowy
15.06.2026

Nowość: śruba dociskowa, hartowana E 5835

Służy do przejmowania siły wykrawania stempla tnącego, zastępując hartowaną płytę dociskową. Umożliwia łatwe wyjęcie stempla, zapewnia optymalną absorpcję i przenoszenie siły.

Produkt
Większy wybór: trzpień prowadzący do sprężyny, E 1562
Rozszerzenie asortymentu
15.06.2026

Większy wybór: trzpień prowadzący do sprężyny, E 1562

Trzpień prowadzący E 1562 jest teraz przystosowany do popularnych sprężyn naciskowych. Zapobiega wygięciu sprężyny i zapewnia precyzyjne pozycjonowanie w formie wtryskowej.

Produkt
Nowość: tuleja z gwintem zewnętrznym, z kołnierzem E 5708
Nowy
15.06.2026

Nowość: tuleja z gwintem zewnętrznym, z kołnierzem E 5708

Tuleja E 5708 zapewnia łatwy dostęp do elementów aktywnych taśmy z poziomu płaszczyzny obróbki. Kompaktowa konstrukcja umożliwia demontaż nawet w ograniczonej przestrzeni zabudowy.

Produkt
Zakłady piłkarskie MŚ 2026: weź udział w konkursie
Przedsiębiorstwo
15.05.2026

Zakłady piłkarskie MŚ 2026: weź udział w konkursie

Od 11.06. do 19.07. w Ameryce Północnej odbędą się MŚ w Piłce Nożnej. Weź udział w typowaniu wyników i z odrobiną szczęścia wygraj bon o wartości 500 € do wykorzystania w portalu Meusburgera.

Czytaj dalej
Nowość: wyszukiwanie oznaczeń produktów standardowych rozszerzono o oznaczenia innych producentów oraz numery DIN i ISO
Nowy
07.04.2026

Nowość: wyszukiwanie oznaczeń produktów standardowych rozszerzono o oznaczenia innych producentów oraz numery DIN i ISO

Funkcja wyszukiwania w portalu firmy Meusburger została rozbudowana, oferując jeszcze więcej możliwości szybkiego znalezienia odpowiedniego artykułu. Oprócz wyszukiwania oznaczeń artykułów Meusburgera, można teraz bezpośrednio w polu wyszukiwania wprowadzać również numery norm oraz oznaczenia artykułów innych dostawców.

Czytaj dalej
Nowość: dostępne są już ceny progresywne
Przedsiębiorstwo
01.04.2026

Nowość: dostępne są już ceny progresywne

W przypadku wielu artykułów dostępne są już ceny progresywne uzależnione od wielkości zamówienia.

Czytaj dalej
Precyzyjny zespół centrujący
Nowy
31.03.2026

Precyzyjny zespół centrujący

Precyzyjny zespół centrujący z koszykiem wałeczkowym E 1355 zapewnia maksymalną trwałość i bezluzowe centrowanie.

Produkt
Więcej materiałów dla płyt typu P
Rozszerzenie asortymentu
31.03.2026

Więcej materiałów dla płyt typu P

Asortyment standardowy został rozszerzony o ponad 130 nowych wymiarów z materiałów 1.1730, 1.2085 i 1.2312.

Asortyment produktów
Dysza pojedyncza smartFILL EH 4000 w ø57
Nowy
31.03.2026

Dysza pojedyncza smartFILL EH 4000 w ø57

Wydajna dysza pojedyncza smartFILL do tworzyw szt. o wys.temperaturze obróbki – przeznaczona do mas wtrysku do 2500 g.

Produkt
Płytka montażowa do multizłącza E 28790
Nowy
31.03.2026

Płytka montażowa do multizłącza E 28790

Do tymczasowego mocowania multizłączy na wtryskarce podczas przezbrajania, odpowiednia dla systemów UE, USA i RMI.

Produkt
Rozdzielacz krańcówek
Nowy
31.03.2026

Rozdzielacz krańcówek

Nowy rozdzielacz krańcówek E 6571 do łączenia sygnałów wyłączników krańcowych. Doskonała ochrona dzięki montażowi wpuszczanemu.

Produkt
Zawiesie śrubowe z elementem dystansowym
Nowy
31.03.2026

Zawiesie śrubowe z elementem dystansowym

Nowe zawiesie śrubowe E 12727 M do podwyższenia el. transportowych – niezawodnie chroni wrażliwe elementy narzędzia.

Produkt
Okrągły zabierak zapadkowy E 1841
Nowy
31.03.2026

Okrągły zabierak zapadkowy E 1841

Okrągły zabierak zapadkowy z gwintem przelotowym do dwustronnego montażu, dla bezpiecznej blokady płyt pływających.

Produkt
Rdzeń formujący, stal do pracy na gorąco
Nowy
31.03.2026

Rdzeń formujący, stal do pracy na gorąco

Nowe rdzenie formujące E 1791 ze stali do pracy na gorąco 1.2344, z tolerancją g6 na całej długości trzpienia.

Produkt
Most sprzęgający, typ USA, z zaworem
Rozszerzenie asortymentu
31.03.2026

Most sprzęgający, typ USA, z zaworem

Most sprzęgający, typ USA, E 2390, jest teraz dostępny również z zaworem.

Produkt

Wyświetlono 24 z 130 .

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.