Jak osiągnąć efekt polerowania na wysoki połysk?

Pasty polerskie o wysokim połysku nadają powierzchniom imponujący wygląd i jednocześnie poprawiają ich właściwości użytkowe. Uzyskanie wykończenia na wysoki połysk wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i precyzji. W tym instruktażu krok po kroku przedstawiamy sprawdzoną metodę polerowania stali 1.2343 ESU o twardości 54 HRC do uzyskania lustrzanego wykończenia.

Wykorzystane są następujące produkty:

Krok 1 – przygotowanie

Po pierwsze, uważnie oceniamy element, w jaki sposób dokonano wstępnej obróbki powierzchni: frezowanie, szlifowanie czy erodowanie. Decyduje to o wyborze odpowiedniego kamienia polerskiego i wielkości ziarna. W tym przykładzie powierzchnia została przeszlifowana, dlatego zaczynamy od kamienia polerskiego 320 . W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się stosowanie fluidu szlifierskiego.

Krok 2 – szczotkowanie (czesanie)

Idąc w kierunku wykończenia na wysoki połysk zajmujemy się również tzw. szczotkowaniem. Stosowane jest głównie do części technicznych, w celu usunięcia śladów obróbki i poprawy procesu rozformowywania. W podanym przykładzie zmieniamy ziarnistość na 400, a następnie na 600. Zawsze należy stosować metodę szlifowania krzyżowego.

Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge

Aby zachować efekt szczotkowania, należy ponownie wykonać tę czynność mokrym papierem ściernym. W innych sytuacjach czynność tę można pominąć.

Krok 3 – pierwsze polerowanie pastą diamentową

Teraz do pracy użyto pasty diamentowej o wielkości ziarna 9 μ. Dobór odpowiedniej pasty zależy od materiału i twardości – dalsze szczegóły dostępne są na portalu. Należy użyć kompletu Speed Lap oraz pilnikarki pneumatycznej ze skokiem wahadłowym lub liniowym. Jeśli pasta jest zbyt sucha, pomóc może odrobina rozcieńczalnika.

Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste

Krok 4 – precyzyjne szlifowanie pastą diamentową

Powierzchnia jest teraz dopracowywana za pomocą pasty diamentowej 6 μ i miękkiego pręta drewnianego docierającego. Również w tym przypadku należy przeprowadzić proces szlifowania krzyżowego, w którym element po każdym etapie jest obracany o 90°. Sprawia to, że widoczne są poprzednie etapy pracy, przy jednocześnie czystym procesie obróbki.

Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.

Krok 5 – wykończenie na wysoki połysk

Na koniec należy użyć pasty diamentowej 3 μ i szczotki z koziego włosia, aby wygładzić powierzchnię i wzmocnić połysk. Mogą być widoczne drobne rysy, co powoduje konieczność powrotu do poprzednich kroków. Po wypolerowaniu powierzchni jest ona wykańczana zawiesiną diamentową 3 μ. Na koniec powierzchnia jest ponownie czyszczona i polerowana za pomocą zawiesiny diamentowej 3 μ i ściereczki polerskiej, aby uzyskać ostateczny wysoki połysk.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.

Inne interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.