Artykuły 1

ADP
B
Typ
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Skok
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Suwak kompaktowy 1:1 E 6100

  • Przesunięcie 1:1: 1 mm ruchu pionowego = 1 mm ruchu poziomego
  • Siła przenoszona jest wyłącznie na dolną część, co chroni narzędzie
  • Mechaniczny powrót do pozycji wyjściowej – wspomagany przez wbudowaną sprężynę
  • Powłoka DLC zapewnia trwałość

Zalety w skrócie

cms.image_map.image-alt
Napęd z mechanicznym mechanizmem powrotnym

Wkładka suwaka może być dostosowana do potrzeb klienta

1.2379 ≈ 61 HRC

Prowadnice w kształcie V

Powłoka DLC zapewnia trwałość

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6100/20/A Suwak kompaktowy 1:1

E 6100/20/A

Suwak kompaktowy 1:1

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.