Articol 1

ADP
B
Tip
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Cursă
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Compact slide 1:1 E 6100

  • 1:1 force redirection: 1 mm vertical movement = 1 mm horizontal movement
  • Force is applied exclusively to the lower part – this protects the die
  • Mechanical return – assisted by an integrated spring
  • DLC coating ensures durability

Your benefits at a glance

cms.image_map.image-alt
Driver including mechanical return

The slide insert can be customised

1.2379 ≈ 61 HRC

’V’ driver

DLC coating for durability

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6100/20/A Bac compact 1:1

E 6100/20/A

Bac compact 1:1

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.