Suwak kompaktowy 1:1 zapewniający maksymalną zwartość konstrukcji i wytrzymałość

Gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona, a liczy się precyzja, klasyczne rozwiązania dotyczące suwaków nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Siły poprzeczne, skomplikowane systemy prowadzenia i zwiększone zużycie sprawiają, że konstrukcja staje się niepotrzebnie złożona. Suwak kompaktowy 1:1 E 6100 Meusburgera jest tu optymalnym rozwiązaniem.

Dlaczego siły poprzeczne są problemem?

W przypadku konwencjonalnych rozwiązań suwakowych działające siły często oddziałują bezpośrednio na system prowadzenia. Powoduje to obciążenia poprzeczne, które zwiększają zużycie i mogą negatywnie wpływać na precyzję ruchu. Jednocześnie konstruktorzy muszą zaplanować dodatkową przestrzeń montażową na solidne elementy prowadzące i elementy równoważące. Szczególnie w przypadku niewielkich narzędzi lub wymagających warunków montażowych szybko staje się to nie lada wyzwaniem.

Rozwiązanie: kompaktowa konstrukcja z przemyślanym przenoszeniem siły

Suwak kompaktowy 1:1, E 6100 został opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach branży wykrawania. Jego kompaktowa budowa, wysoka wytrzymałość i wszechstronne możliwości zastosowania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do wielu różnych zastosowań. Przemyślana konstrukcja z przenoszeniem siły w układzie V zmniejsza siły poprzeczne w systemie prowadzącym i zapewnia ich niezawodne przenoszenie. Dzięki bezpośredniemu przekładniowemu przesunięciu 1:1, przekierowanie ruchu odbywa się precyzyjnie i pewnie.

Zalety w skrócie

  • Przesunięcie 1:1: tzn. 1 mm ruchu pionowego = 1 mm ruchu poziomego
  • Siła przenoszona jest wyłącznie na dolną część, co chroni narzędzie
  • Mechaniczny powrót do pozycji wyjściowej – wspomagany przez wbudowaną sprężynę
  • Powłoka DLC zapewnia trwałość

Mniejsze zużycie, dłuższy okres eksploatacji

Połączenie wytrzymałej powłoki DLC, precyzyjnego przesunięcia oraz zredukowania sił poprzecznych, przyczynia się do zminimalizowania zużycia narzędzia. Dla użytkownika oznacza to:

  • wysokie bezpieczeństwo procesu
  • mniejsze nakłady związane z konserwacją
  • dłuższą żywotność narzędzia
  • ekonomiczną eksploatację przez cały okres użytkowania

 

Ponadto do wyboru jest kilka opcji montażu. Dzięki temu suwak można optymalnie zintegrować z istniejącymi koncepcjami narzędziowymi i efektywnie wykorzystać nawet przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

W porównaniu z naszym dotychczasowym rozwiązaniem z dźwignią przegubową, ten kompaktowy suwak przekonuje nas mniejszym nakładem pracy na etapie konstrukcji oraz niewielką przestrzenią zabudowy.

Marcel Grafenauer, właściciel firmy Grafenauer Werkzeugbau

Opcja montażu – wariant A

Opcja montażu – wariant B

Suwak kompaktowy 1:1, E 6100

Zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami technicznymi bezpośrednio na stronie produktu.

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.