Artikelen 1

ADP
B
Type
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Slag
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Compact schuifeenheid 1:1 E 6100

  • 1:1 omleiding: 1 mm verticale beweging = 1 mm horizontale beweging
  • Krachtuitoefening uitsluitend aan de onderkant – ontziet het stempel
  • Mechanische reset – ondersteund door geïntegreerde veren
  • DLC-coating zorgt voor een lange levensduur

Uw voordelen in één oogopslag

cms.image_map.image-alt
Driver incl. mechanische terugstelling

Schuifinzet per klant aan te passen

1.2379 ≈ 61 HRC

V-geleiding

DLC-coating voor lange levensduur

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 6100/20/A Compact schuifeenheid 1:1

E 6100/20/A

Compact schuifeenheid 1:1

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.