Vare 1

ADP
B
Type
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Slag
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Compact slide 1:1 E 6100

  • 1:1 force redirection: 1 mm vertical movement = 1 mm horizontal movement
  • Force is applied exclusively to the lower part – this protects the die
  • Mechanical return – assisted by an integrated spring
  • DLC coating ensures durability

Your benefits at a glance

cms.image_map.image-alt
Driver including mechanical return

The slide insert can be customised

1.2379 ≈ 61 HRC

’V’ driver

DLC coating for durability

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6100/20/A Kompakt kulisse enhed 1:1

E 6100/20/A

Kompakt kulisse enhed 1:1

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.