Stavka 1

ADP
B
Tip
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Hod
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Compact slide 1:1 E 6100

  • 1:1 force redirection: 1 mm vertical movement = 1 mm horizontal movement
  • Force is applied exclusively to the lower part – this protects the die
  • Mechanical return – assisted by an integrated spring
  • DLC coating ensures durability

Your benefits at a glance

cms.image_map.image-alt
Driver including mechanical return

The slide insert can be customised

1.2379 ≈ 61 HRC

’V’ driver

DLC coating for durability

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6100/20/A Kompaktni klizač 1:1

E 6100/20/A

Kompaktni klizač 1:1

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha