Artigos 1

ADP
B
Tipo
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Curso
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Elemento móvel compacto 1:1 E 6100

  • Desvio linear 1:1: 1 mm de movimento vertical = 1 mm de movimento horizontal
  • Introdução de força exclusivamente na parte inferior – preserva o molde
  • Retenção mecânica – assistida por mola integrada
  • O revestimento DLC garante durabilidade

Todas as vantagens num relance

cms.image_map.image-alt
Acionador com dispositivo de retorno mecânico

O inserto móvel é ajustável de acordo com as especificações do cliente

1.2379 ≈ 61 HRC

Guia prismática

Revestimento DLC para durabilidade

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6100/20/A Elemento móvel compacto 1:1

E 6100/20/A

Elemento móvel compacto 1:1

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.