Είδος 1

ADP
B
Τύπος
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Εύρος
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Compact slide 1:1 E 6100

  • 1:1 force redirection: 1 mm vertical movement = 1 mm horizontal movement
  • Force is applied exclusively to the lower part – this protects the die
  • Mechanical return – assisted by an integrated spring
  • DLC coating ensures durability

Your benefits at a glance

cms.image_map.image-alt
Driver including mechanical return

The slide insert can be customised

1.2379 ≈ 61 HRC

’V’ driver

DLC coating for durability

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

E 6100/20/A Κόμπακτ συρτάρι ολίσθησης 1:1

E 6100/20/A

Κόμπακτ συρτάρι ολίσθησης 1:1

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.