Artikel 1

ADP
B
Typ
L
l3
l4
l5
l6
b
h
h1
l1
h2
l2
h3
h4
h5
t
Hub
F max. [daN]
E 6100/20/A
20
A
101
75
38.5
20.5
52
19.6
26.5
60
30
50
40
8
15
38
6
10
1800

Kompaktschieber 1:1 E 6100

  • 1:1-Wegumlenkung: 1 mm vertikale Bewegung = 1 mm horizontale Bewegung
  • Krafteinleitung ausschließlich ins Unterteil – schont das Werkzeug
  • Mechanische Rückstellung – unterstützt durch integrierte Feder
  • DLC-Beschichtung sorgt für Langlebigkeit

Ihre Vorteile auf einen Blick

cms.image_map.image-alt
Treiber inkl. mechanischem Rücksteller

Schiebereinsatz ist kundenspezifisch anpassbar

1.2379 ≈ 61 HRC

Prismenführung

DLC-Beschichtung für Langlebigkeit

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6100/20/A Kompaktschieber 1:1

E 6100/20/A

Kompaktschieber 1:1

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.