Artykuły 22

ADP
s
b
l
Twardość
s tolerancja +/-
Szt./opak.
V 56062/0,03/ 50x 300
0.03
50
300
57
0.003
10
V 56062/0,04/ 50x 300
0.04
50
300
57
0.003
10
V 56062/0,05/ 50x 300
0.05
50
300
57
0.003
10
V 56062/0,06/ 50x 300
0.06
50
300
57
0.003
10
V 56062/0,07/ 50x 300
0.07
50
300
57
0.004
10
V 56062/0,08/ 50x 300
0.08
50
300
57
0.004
10
V 56062/0,09/ 50x 300
0.09
50
300
57
0.004
10
V 56062/0,10/ 50x 300
0.1
50
300
57
0.004
10
V 56062/0,12/ 50x 300
0.12
50
300
57
0.004
10
V 56062/0,15/ 50x 300
0.15
50
300
55
0.005
10
V 56062/0,20/ 50x 300
0.2
50
300
54
0.006
10
V 56062/0,25/ 50x 300
0.25
50
300
54
0.007
10
V 56062/0,30/ 50x 300
0.3
50
300
54
0.007
10
V 56062/0,35/ 50x 300
0.35
50
300
54
0.008
10
V 56062/0,40/ 50x 300
0.4
50
300
52
0.009
10
V 56062/0,45/ 50x 300
0.45
50
300
52
0.009
10
V 56062/0,50/ 50x 300
0.5
50
300
52
0.01
10
V 56062/0,60/ 50x 300
0.6
50
300
49
0.01
10
V 56062/0,70/ 50x 300
0.7
50
300
49
0.012
10
V 56062/0,80/ 50x 300
0.8
50
300
49
0.013
10
V 56062/0,90/ 50x 300
0.9
50
300
49
0.013
10
V 56062/1,00/ 50x 300
1
50
300
49
0.018
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Idealna do dopasowania długości stempli tnących z matrycami w tłocznikach i wykrojnikach
  • Ułatwia dopasowanie zespołów suwakowych we wtryskarkach
  • Pomocna przy ustawianiu obrabianych przedmiotów na frezarkach czy szlifierkach

Materiał

  • 1.1274
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.