Artykuły 1

ADP
l
b
Gwintem do łączenia
h
b1
h1
l1
b2
l2
GMT 60002/1060/ 740
1060
740
3/8"
970 - 1050
500
895 - 975
800
390
710

Szczegóły

Opis produktu

  • Stabilna stalowa konstrukcja gwarantuje pracę bez drgań
  • Przestronna szafa maszynowa zapewnia miejsce na urządzenie chłodzące oraz inne akcesoria
  • Ergonomiczna wysokość robocza dzięki regulowanym nóżkom

Zakres dostawy

  • Dostawa zawiera dodatkowo E 2040/13/3/8

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GMT 60002/1060/ 740 Podstawa do GMT 6000 Zdjęcie pojedyncze produktu

GMT 60002/1060/ 740

Podstawa do GMT 6000

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.