E 2108
Koelschot recht met O-ring
Artikelen 9
| |
ADP
|
b
|
l2
|
s
|
d1
|
l1
|
d3
|
d5
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2108/ 6/140
|
|
6
|
140
|
2
|
8
|
13
|
M 3
|
6
|
6
|
|
E 2108/ 8/180
|
|
8
|
180
|
2
|
10
|
13
|
M 5
|
8
|
8
|
|
E 2108/10/180
|
|
10
|
180
|
2
|
12
|
13
|
M 6
|
10
|
10
|
|
E 2108/12/220
|
|
12
|
220
|
2
|
14
|
16
|
M 6
|
12
|
12
|
|
E 2108/15/250
|
|
15
|
250
|
2
|
16
|
16
|
M 8
|
15
|
15
|
|
E 2108/16/250
|
|
16
|
250
|
2
|
18
|
16
|
M 8
|
16
|
16
|
|
E 2108/18/300
|
|
18
|
300
|
2
|
20
|
20
|
M10
|
18
|
18
|
|
E 2108/20/300
|
|
20
|
300
|
2
|
22
|
20
|
M12
|
20
|
20
|
|
E 2108/25/390
|
|
25
|
390
|
2
|
26
|
22
|
M16
|
25
|
25
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale temperatuur (water): 100 °C
- Maximale temperatuur (olie): 180 °C
Materiaal
- 2.0401 (CuZn) / FKM (Viton)
Documenten
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen