Artikelen 4

ADP
d2
d1
b
l
l1
l2
l3
d4
l4
SW
E 20900/10/ 10
10
M10 x 1
16
26
6.5
10
18
5.5
16
5
E 20900/10/1/8
10
G 1/8"
16
26
6.5
10
18
5.5
16
5
E 20900/12/1/4
12
G 1/4"
20
31
7.5
11
21
8
20
6
E 20900/14/3/8
14
G 3/8"
25
39
8
14
26.5
10.5
25
8

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 16 bar
  • Maximale temperatuur (water): 180 °C (peak 200 °C)
  • Maximale temperatuur (olie): 180 °C (peak 200 °C)

Materiaal

  • 1.4305, FKM-plus
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.