Zo kunt u lekkages aan de tempereerslangen voorkomen

Tempereerslangen en de bijbehorende koppelingen moeten zorgvuldig uitgekozen en gemonteerd worden. Hier ontdekt u hoe u defecte tempereerslangen kunt voorkomen en krijgt u waardevolle tips over hoe u correct met de slangen kunt omgaan.

Welke gevolgen hebben defecte tempereerslangen?

Beschadigde tempereerslangen zijn meer dan alleen ergerlijk. Ze kunnen leiden tot tijdrovende schoonmaakwerkzaamheden, onderbrekingen van de productie of zelfs een risico vormen voor de veiligheid van de medewerkers.

Mogelijke oorzaken voor beschadigingen aan tempereerslangen

  • Foutieve montage
  • Het leggen van de tempereerslangen is niet zorgvuldig gepland
  • De tempereerslangen schuren tijdens de sluitbeweging tegen andere onderdelen
  • Knikken bij het persen door te korte slangen
  • Ontbrekende of onregelmatige controles

Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.
Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.

Hoe voorkomt u beschadigingen en lekkages van tempereerslangen?

We hebben de belangrijkste aspecten voor u op een rij gezet, waarop u kunt letten zowel bij de planning en het ontwerp van een matrijshuis als tijdens langdurig gebruik van de tempereerslangen:

De juiste keuze

De juiste keuze van tempereerslangen en de bijpassende koppelingen is doorslaggevend om uitval en gevaar voor personen te voorkomen. Let hierbij vooral op de betreffende toepassing en de maximaal toegestane temperaturen.

Naar het assortiment

Constructieve dimensionering

Indien mogelijk, dient u bij de constructie al rekening te houden met de optimale dimensionering van de temperering. Te kleine buigradii of schurende slangen kunt u zo al voorkomen tijdens de planningsfase. De waarde “R min.” geeft aan, welke radius minstens aangehouden moet worden voor optimaal gebruik van tempereerslangen. Deze vermelding vindt u bij elke tempereerslang in ons assortiment.

Deskundige montage

Vaak ontstaan er lekkages bij de verbinding tussen de koppeling en de slang. Een mogelijke oorzaak hiervoor is een ondeskundig uitgevoerde montage. Een correct uitgevoerde montage vormt daarom de basis om uitval te voorkomen.

Er zijn twee verschillende montagemethoden:

Montage zonder klemmen/hulzen

Voor de montage zonder hulzen is het snelkoppelingsysteem de uitkomst. Door de vorm van de snelsteektuit en de speciale opbouw van de snelsteekslang zijn voor de montage geen extra klemmen of pershulzen nodig.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png

Belangrijk: Inbouw zonder klemmen/hulzen is alleen mogelijk met de slang met snelstekslang en de koppeling met snelsteektuit. Alle andere slangen en koppelingen moeten ook worden vastgezet.

Er is iets meer kracht nodig om de slang in de slangnippel in te bouwen. Daarom raden we het slang montage apparaat E 21990aan.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png

Montage met klemmen/hulzen

Normale slangnippels kunnen worden ingebouwd met slangklemmen of pershulzen.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2190-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2192-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png

Voor de inbouw is het belangrijk dat het juiste montagegereedschap wordt gebruikt.

Regelmatige inspectie

De correcte ligging van de tempereerslangen moet voor ingebruikname van de spuitgietmatrijs zorgvuldig worden gecontroleerd. Bovendien is regelmatige inspectie tijdens het productieproces belangrijk. We adviseren een visuele inspectie na elke wisseling van de matrijs of minstens eenmaal per week.

Let op onderstaande punten:

  • Controleer slangen op schade, scheurtjes en slijtage
  • Controleer oudere slangen op voldoende elasticiteit en vervang ze indien nodig
  • Controleer of de koppelingen intact zijn
  • Bewegingsvrijheid van de slangen controleren (let op sporen van slijtage)
  • Geen knik in de slang bij de nippel in de buigradius

Mocht er toch lekkage ontstaan, reageer dan zo snel mogelijk, om stilstand te voorkomen.

Onze tip voor snelle reparaties:

Voor snelle reparaties biedt Meusburger dubbele slangnippels (E 2069) of slangpilaren (E 2068, E 20685) en koppelingen (bv. E 2200) aan. Zo kan de bestaande slang snel ter plekke gerepareerd worden.

Waarom is een correcte omgang met tempereerslangen zo belangrijk?

Het gaat hier niet alleen om voorkomen van productie uitval, maar ook om de veiligheid in het bedrijf, zodat niemand letsel oploopt. Naast de juiste keuze van de delen en de deskundige montage met het juiste gereedschap is met name bij hoge temperaturen het gebruik van automatisch vergrendelende veiligheidskoppelingen (bv. E 22206) aan te raden.

Beschikbaarheid

Bij uitval is het belangrijk dat de productie snel weer opgestart kan worden. Indien een reserveonderdeel niet bij u aanwezig is, levert Meusburger dit direct uit voorraad vanuit het grootste normdelenmagazijn ter wereld.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.