E 20870
Hoekaansluiting
Artikelen 3
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
b
|
l
|
l1
|
l2
|
l3
|
d4
|
l4
|
d5
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 20870/ 10
|
|
M10 x 1
|
M 10 x 1
|
16
|
29
|
6.5
|
7
|
21
|
5.5
|
16
|
10.2
|
5
|
|
E 20870/1/8
|
|
G 1/8"
|
G 1/8"
|
16
|
29
|
6.5
|
7
|
21
|
5.5
|
16
|
10.2
|
5
|
|
E 20870/1/4
|
|
G 1/4"
|
G 1/4"
|
20
|
39
|
7.5
|
10
|
29
|
8
|
20
|
13.3
|
6
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale druk: 16 bar
- Maximale temperatuur (water): 180 °C (peak 200 °C)
- Maximale temperatuur (olie): 180 °C (peak 200 °C)
Materiaal
- 1.4305, FKM-plus
Toebehoren
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen