Artikelen 27

ADP
d1
l
b
s
SW
l1
E 2101/ 8/100
M 8 x 0.75
100
6
1.6
4
8
E 2101/ 8/200
M 8 x 0.75
200
6
1.6
4
8
E 2101/ 10/100
M10 x 1
100
8
1.6
5
8
E 2101/ 10/200
M10 x 1
200
8
1.6
5
8
E 2101/ 12/125
M 12 x 1.5
125
10
2.4
6
8
E 2101/ 12/250
M 12 x 1.5
250
10
2.4
6
8
E 2101/ 14/150
M 14 x 1.5
150
12
2.4
6
10
E 2101/ 14/300
M 14 x 1.5
300
12
2.4
6
10
E 2101/ 16/150
M16 x 1.5
150
14
2.4
8
10
E 2101/ 16/300
M16 x 1.5
300
14
2.4
8
10
E 2101/ 18/150
M18 x 1.5
150
16
2.4
8
10
E 2101/ 18/300
M18 x 1.5
300
16
2.4
8
10
E 2101/ 20/150
M20 x 1.5
150
18
2.4
10
10
E 2101/ 20/300
M20 x 1.5
300
18
2.4
10
10
E 2101/ 24/150
M24 x 2
150
20
3.2
12
12
E 2101/ 24/300
M24 x 2
300
20
3.2
12
12
E 2101/1/8/100
G 1/8"
100
8.5
1.6
5
8
E 2101/1/8/200
G 1/8"
200
8.5
1.6
5
8
E 2101/1/4/125
G 1/4"
125
11.5
2.4
7
10
E 2101/1/4/250
G 1/4"
250
11.5
2.4
7
10
E 2101/3/8/150
G 3/8"
150
15
2.4
8
10
E 2101/3/8/300
G 3/8"
300
15
2.4
8
10
E 2101/1/2/200
G 1/2"
200
18.5
2.4
10
10
E 2101/1/2/400
G 1/2"
400
18.5
2.4
10
10
E 2101/3/4/300
G 3/4"
300
23.5
3.2
12
12
E 2101/3/4/500
G 3/4"
500
23.5
3.2
12
12
E 2101/ 1/400
G 1 "
400
28
3.2
12
16

Details

Productbeschrijving

  • zonder afdichtmiddel

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.