Temperáló rendszerek szerszámkészítéshez és fröccsöntéshez

A hatékony temperáló rendszerek a modern szerszámkészítés és fröccsöntés központi sikertényezői. Jelentős hatással vannak az alkatrészek minőségére, a folyamatbiztonságra, a munkabiztonságra és a ciklusidőkre. Átfogó, összehangolt temperáló rendszerek és tartozékok választékát kínáljuk – a gyorscsatlakozó rendszerektől az egyéb temperáló eszközökön át a maghűtésig.

A csatlakozó választék áttekintése

A megbízható és gyors átszereléshez elengedhetetlen a megfelelő gyorscsatlakozó rendszer. Meusburger kiváló minőségű csatlakozórendszereket kínál erre a célra, melyek raktárról azonnal szállíthatóak.

Csatlakozórendszerek, szimpla csatlakozók

A kínálatunkban található valamennyi szokványos csatlakozórendszer biztonságos és hatékony, kiváló minőségű csatlakozást tesz lehetővé. A különböző hőmérsékletekre és beépítési helyzetekre a gyorscsatlakozók széles választékát kínáljuk Önnek – legyen az standard sárgaréz, rozsdamentes acél vagy szivárgásmentes változat tisztateres alkalmazásokhoz.

Fedezze fel rendszereinket:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Új: Biztonsági gyorscsatlakozó gyorsrögzítővel

Az automatikus biztonsági gyorscsatlakozó mostantól gyorsrögzítővel is kapható.

Előnyei:

  • Nagyobb biztonság az automatikus reteszelésnek köszönhetően
  • A helyes zárókar vizuális jelzése zöld színkódolással
  • Gyors és kényelmes tömlő a gyorsrögzítőknek köszönhetően

Biztonsági gyorscsatlakozó

Biztonsági gyorscsatlakozó

  • Automatikusan záródik

  • Alkalmas akár 180 °C-ig (víz esetén) vagy 220 °C-ig (olaj esetén)

  • Megfelelő hűtőcsatlakozók állnak rendelkezésre

Gyorscsatlakozó rendszer

Gyorscsatlakozó rendszer

  • Időtakarékos szerelés kiegészítő bilincs nélkül

  • Alkalmas max. 140 °C-ig az E 21850 gyorsrögzítésű hűtőcsővel

Csatlakozórendszerek, multicsatlakozók

A multicsatlakozók lehetővé teszik a szerszámok gyors és megbízható átszerelését. Nagyobb szerszámok esetében az állásidők előmelegítéssel is csökkenthetők.

Legyen szó eredeti RMI-Stäubli, EU vagy USA szabványú rendszerről – raktárról azonnal szállítható.

Fedezze fel rendszereinket:

BildbeschreibungBildbeschreibungBildbeschreibung

Maghűtés

A hatékony maghűtéshez különböző megoldások állnak rendelkezésre. Ezek segítik a célzott temperálást, és hozzájárulnak a termékek minőségéhez és a rövid ciklusidőkhöz.

Kínálunk terelőlapokat, spirális hűtőmagokat vagy csöves hűtőbetétet, mint például a speciálisan kifejlesztett E 21100 csöves hűtőbetét.

E 21100 Csöves terelő hűtőbetét, kompakt
E 21100
  • Kínálatbővítések
  • Csöves terelő hűtőbetét, kompakt
    E 2101 egyenes terelölap menettel
    egyenes terelölap menettel
    E 21228 menetes hütömag, kétbekezdésü
    menetes hütömag, kétbekezdésü
    E 21040 Terelőlap, önbiztosító
    Terelőlap, önbiztosító
    E 21196 Hűtődüzni menettel, belső kulcsnyílású
    Hűtődüzni menettel, belső kulcsnyílású
    E 2108 egyenes terelölap O-gyürükkel
    egyenes terelölap O-gyürükkel

    Terelők és tartozékok

    Meusburger temperáló rendszereket a tartozékok széles választéka egészíti ki. Ezek között vannak exkluzív saját fejlesztések, valamint szabványos alkatrészek különböző alkalmazásokhoz:

    E 21311 O-gyűrű magas hőmérséklethez
    O-gyűrű magas hőmérséklethez
    E 20870 Könyök csatlakozás
    Könyök csatlakozás
    E 20809 Menetes záródugó, hengeres, rozsdamentes acélból
    Menetes záródugó, hengeres, rozsdamentes acélból
    E 20900 Könyök csatlakozó hűtőhídhoz
    Könyök csatlakozó hűtőhídhoz
    E 2074 Menetes záródugó, kúpos
    Menetes záródugó, kúpos
    E 2030 Hűtéscsatlakozó jelölése
    Hűtéscsatlakozó jelölése
    E 20762 Vállas záródugó, peremmel és O-gyűrűvel, rozsdamentes acélból
    Vállas záródugó, peremmel és O-gyűrűvel, rozsdamentes acélból

    Egyéb temperáló eszközök

    Megbízható temperáló eszközök elengedhetetlenek a biztonságos közegáramláshoz. A Meusburger kínálatában tömlők, elosztók és áramlási megoldások találhatók a különböző hőmérsékleti és közegigényekhez (további információk).

    • Különböző tömlők, például tömlő magas hőmérséklethez, gyorscsatlakozású tömlők és EPDM forróvíz-tömlők
    • Alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült elosztótóblokkok
    • Víz átfolyás szabályzók
    • Csatlakozók és egyéb tartozékok

    E 2187 IsoTemp® tömlő magas hőmérséklethez
    IsoTemp® tömlő magas hőmérséklethez
    E 21850 Gyorsrögzítésű hűtőcső
    Gyorsrögzítésű hűtőcső
    E 20405 Tömlős csatlakoztató menettel
    Tömlős csatlakoztató menettel
    E 21659 Kollektor, rozsdamentes acélból
    Kollektor, rozsdamentes acélból
    E 2980 Víz átfolyás szabályzó FSMS Termék önálló képe
    Víz átfolyás szabályzó FSMS
    E 2981 Víz átfolyás szabályzó FSM
    Víz átfolyás szabályzó FSM

    Még ez is érdekelheti

    Áruház kiválasztása

    Bevásárlókosár előnézet

    CAD előnézet

    A kosara üres.
    Összesen nettó
    A kosárhoz

    Fontos megjegyzés

    Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.