E 21100
Koelbuis, compact
Artikelen 8
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l2
|
b1
|
l1
|
b2
|
l3
|
d4
|
l4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
|
|
7.5
|
2.3
|
300
|
5.5
|
14.5
|
2.6
|
13
|
1.9
|
10.5
|
3.5
|
|
E 21100/ 7,5/ 3x350
|
|
7.5
|
3
|
350
|
5.5
|
14.5
|
2.6
|
13
|
2.5
|
10.5
|
3.5
|
|
E 21100/ 9,5/ 4x390
|
|
9.5
|
4
|
390
|
6.5
|
16.5
|
3.1
|
15
|
3.5
|
12.5
|
3.5
|
|
E 21100/12 / 6x450
|
|
12
|
6
|
450
|
7
|
21.5
|
4.1
|
20
|
5
|
17
|
4
|
|
E 21100/14 / 7x450
|
|
14
|
7
|
450
|
8
|
23
|
5.1
|
21
|
6
|
17.5
|
4.5
|
|
E 21100/18 / 9x450
|
|
18
|
9
|
450
|
10.5
|
28.5
|
6.1
|
26.5
|
8
|
23
|
5
|
|
E 21100/22 /12x500
|
|
22
|
12
|
500
|
12
|
34.5
|
8.1
|
32.5
|
10
|
29
|
5
|
|
E 21100/27 /15x520
|
|
27
|
15
|
520
|
16
|
39
|
10.1
|
36.5
|
13
|
32.5
|
5.5
|
Details
Productbeschrijving
- Maximale temperatuur: 300 °C
Materiaal
- 1.4301
Documenten
Koelbuis met geraffineerde details
Koelbuizen hebben vaak een grote kop in verhouding tot de buis. Zodoende moet de vormkern erachter zeer groot gedimensioneerd worden, om de steun te waarborgen. De compacte koelbuis E 21100 biedt hier uitkomst, want de kop is heel klein gehouden en alle geometrieën zijn gericht op een volledige doorstroming. Dankzij de gesloten geometrie aan de voorzijde ligt de O-ring ruimtebesparend tegen de kop. De verdraaibeveiliging wordt gerealiseerd door een contour aan het einde van de kop. De gehele uitsparing, inclusief verdraaibeveiliging en O-ring groef, kan gemakkelijk met slechts een frees worden aangebracht. De O-ring is bovendien licht voorgespannen en beveiligd tegen eruit vallen bij de montage. De buis is gemaakt van roestvrij staal en is mediumbestendig en temperatuurbestendig tot 300 °C. Voor de constructie zijn CAD-gegevens met inbouwruimte beschikbaar.
Uw voordelen in één oogopslag
Vragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen