Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Leikkaintyökalut

Leikkaintyökalujen valmistuksen vakio-osamme ovat saatavissa suoraan varastosta.

SV/P – Vakiorungot

Tutusta vakiorungostamme on saatavana koot 156 x 156 – 696 x 1396 mm. Ohjauspylväs voidaan käytöstä riippuen asentaa ylä- tai pohjalevyyn. Saatavana on myös 1.2379-teräksestä valmistettu välilevy SV 85, jossa on työstövara, lyhyitä pistimiä ja taivutustyökaluja varten.

SP/P – Tarkkuusrungot

Tarkkarakenteella ohjauslevy on kiinnitettynä ohjauspylvääseen, joka takaa optimaalisen ohjausjärjestelmän kun ristivoima lisääntyy. Siitä on saatavana koot 196 x 196 – 496 x 696 mm.

SH – Kaksipylväsrungot takaohjatut

Tutusta kaksipylväsrungostamme, jossa ohjauspylväät on sijoitettu taakse, on saatavana koot 126 x 156 – 396 x 696 mm. Suuren hyötypinta-alansa ansiosta kaksipylväsrunko soveltuu optimaalisesti käytettäväksi yksi-iskuisissa leikkausprosesseissa ja modulaaristen työkalujen perusrunkona.

SD – Kaksipylväsrungot diagonaaliset

Diagonaalisesta kaksipylväsrungostamme on saatavana koot 126 x 156 – 396 x 496 mm. Ohjauspylväiden diagonaalisen sijoittelun ansiosta tämä kaksipylväsrunko tarjoaa joustavat käyttömahdollisuudet. Runkoa voidaan käyttää sekä pitkittäis- että poikittaissuunnassa.

SZ – Kaksipylväsrungot keskitetyt

Keskitetystä kaksipylväsrungostamme on saatavana koot 126 x 156 – 396 x 496 mm. Pitokappaleiden kiinnityskierteiden optimoitu sijoittelu takaa maksimaalisen hyötyleveyden.

SB – Meistorungot

Tarjoamme meistorungon 200 kN:n, 300 kN:n ja 400 kN:n Bihler-puristimiin. Runkoja on saatavissa suoraan varastosta aina 596 mm pituuksiin saakka ja tyyppeinä SBH ”tunnelileikkuulla” ja SBP ”jousitetulla ohjauslevyllä”.

ST – Leikkaintyökalut pöytäpuristimille

Leikkaintyökalu pöytäpuristimille toimii vakaana alustana asennuksessa, lävistyksessä ja puristusmuovauksessa. Sen vankka rakenne takaa ehdottoman vakauden – täydellinen tarkkaan ja luotettavaan työskentelyyn. Leikkaintyökalun monipuolisuuden ansiosta se on helppo sovittaa erilaisiin pöytäpuristimiin, joten se sopii monenlaisiin sovelluksiin tuotannossa tai työpajoissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.