Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Oprawy wykrojników

Nasze standardowe części do budowy narzędzi wykrawających dostępne są bezpośrednio z magazynu.

SV/P – Oprawy standardowe

Nasze sprawdzone oprawy standardowe oferujemy w rozmiarach od 156 x 156 do 696 x 1396 mm. W zależności od zastosowania, kolumna prowadząca może być zamontowana zarówno w płycie głównej jak i bazowej. Dostępne są również płyty pośrednie SV 85 z naddatkiem na obróbkę, wykonane z materiału 1.2379, idealne przy krótkich stemplach tnących i gnących.

SP/P – Oprawy precyzyjne

W naszych oprawach precyzyjnych, kolumna prowadząca wbudowana jest w płytę pośrednią, co zapewnia optymalne pochłanianie sił bocznych systemu prowadzącego. Dostępne są w rozmiarach 196 x 196 bis 496 x 696 mm.

SH – Oprawy dwukolumnowe, prowadzenie tylne

Nasze sprawdzone oprawy, w których kolumny prowadzące umieszczone są z tyłu, dostępne są w rozmiarach od 126 x 156 do 396 x 696 mm. Ze względu na dużą powierzchnię użytkową oprawa dwukolumnowa idealnie nadaje się do stosowania w procesach wykrawania jednosuwowego oraz jako baza dla form modułowych.

SD – Oprawy dwukolumnowe, prowadzenie diagonalne

Nasze oprawy dwukolumnowe, z prowadzeniem diagonalnym, oferujemy w rozmiarach od 126 x 156 do 396 x 496 mm. Ukośne rozmieszczenie słupów prowadzących oferuje wszechstronne możliwości zastosowania oprawy. Oprawa może być użytkowana zarówno podłużnie, jak i poprzecznie.

SZ – Oprawy dwukolumnowe, prowadzenie centralne

Nasze oprawy dwukolumnowe, z prowadzeniem centralnym oferujemy w rozmiarach od 126 x 156 do 396 x 496 mm. Zoptymalizowane rozmieszczenie gwintów do montażu elementów mocujących zapewnia maksymalną szerokość użytkową.

SB – Oprawy do tłoczenia i gięcia

Oferujemy oprawy do tłoczenia i gięcia, przeznaczone do pras Bihler 200 kN, 300 kN oraz 400 kN. Dostępne są bezpośrednio z magazynu w długościach do 596 mm, w wersji SBH „wersja stała“ lub SBP „wersja ruchoma“.

ST – Oprawy do pras stołowych

Oprawa wykrojnika do pras stołowych służy jako stabilna baza dla procesów montażu, wykrawania i tłoczenia. Ma solidną konstrukcję, która zapewnia absolutną stabilność, niezbędną do precyzyjnej i niezawodnej pracy. Wszechstronność oprawy sprawia, że można ją łatwo dostosować do różnych pras stołowych, co czyni ją idealną do szerokiego zakresu zastosowań w produkcji lub warsztatach.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.