Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Carcase de ștanțe

Tipizatele noastre pentru execuția ștanțelor sunt disponibile direct din stoc.

Carcase de ștanțe standard SV/P

Oferim carcase standard deja cunoscute, cu dimensiuni începând de la 156 x 156 până la 696 x 1396 mm. Astfel coloanele de ghidare pot fi montate, în funcţie de utilizare, în placa de cap sau în placa de bază. Este disponibilă și o placă intermediară cu adaos de prelucrare SV 85 din material 1.2379 cpentru poansoane scurte de tăiere și îndoire.

Carcase de ștanțe de precizie SP/P

La carcasa de precizie SP coloanele de ghidare se montează în placa intermediară, pentru preluarea forţelor transversale din pachetul de ghidare. Sunt disponibile dimensiunile 196 x 196 până la 496 x 696.

Carcase cu două coloane, ghidaj în spate, SH

Vă punem la dispoziție carcasele noastre cu două coloane, unde coloanele de ghidaj sunt amplasate în partea din spate, pe dimensiunile 126 x 156 până la 396 x 696 mm. Datorită suprafeței utile generoase, carcasa cu două coloane este ideală pentru utilizarea în procesele de ștanțare cu o singură cursă și ca o carcasă de bază pentru ștanțe modulare.

Carcase cu două coloane, ghidaj diagonal, SD

Oferim carcase cu două coloane, ghidaj diagonal, în dimensiuni de la 126 x 156 mm până la 396 x 496 mm. Datorită dispunerii diagonale a coloanelor de ghidare, această carcasa cu două coloane oferă opțiuni de aplicare flexibile. Carcasa de ștanțe poate fi folosită atât în direcție longitudinală, cât și în direcția transversală.

Carcase cu două coloane, ghidaj central, SZ

Oferim carcase cu două coloane, ghidaj central, în dimensiuni de la 126 x 156 mm până la 396 x 496 mm. Dispunerea optimizată a filetelor de fixare pentru piesele de fixare vă garantează o lățime utilă maximă.

Carcase de ștanțare și formare SB

Vă oferim cel mai nou produs al nostru, carcasele de ștanțare și formare pentru presele Bihler 200 kN, 300 kN și 400 kN. Carcasele sunt disponibile din stoc, având lungimi de până la 596 mm și tipurile de SBH „construcție tip tunel” sau SBP „placa fixare coloane, tensionata cu arc”.

Carcase de ștanțe ST pentru presele de masă

Carcasa de ștanțe pentru presele de masă reprezintă o bază stabilă pentru procesele de montare, ștanțare și presare. Convinge prin construcția robustă, care asigură stabilitate absolută – perfectă pentru lucrări precise și fiabile. Versatilitatea carcasei de ștanțe permite o adaptare ușoară la diferite prese de masă, ceea ce îl face ideal pentru o gamă largă de aplicații în producție sau atelier.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.