Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Estruturas para ferramenta

As nossas peças normalizadas para cunhos e cortantes encontram-se diretamente disponíveis em stock.

SV/P – Estruturas para ferramenta standard

A nossa comprovada e fiável estrutura para ferramenta standard está disponível nos tamanhos que variam de 156 x 156 a 696 x 1396 mm. A guia intermutável pode ser aplicada à placa principal ou à placa base, dependendo da aplicação. Também disponível: a placa intermédia SV 85 maquinada com sobre-espessura, produzida a partir de aço 1.2379, para ferramentas de corte rápido e de deformação.

SP/P – Estruturas para ferramenta de precisão

Na nossa estrutura para ferramenta de precisão, a coluna é aplicada na placa intermédia, o que assegura uma ótima distribuição das forças no sistema de guiamento. Encontra-se disponível em tamanhos a partir de 196 x 196 até 496 x 696 mm.

SH – Estruturas para ferramenta de duas guias, guiamento traseiro

A nossa estrutura para ferramenta de duas guias com guiamento traseiro está disponível em tamanhos que variam de 126 x 156 a 396 x 696 mm. Devido à grande área utilizável, a estrutura para ferramenta de duas guias é ideal para processos de estampagem de 1 curso e como estrutura para o conceito modular.

SD – Estruturas para ferramenta de duas guias, guiamento diagonal

A nossa estrutura para ferramenta de duas guias com guiamento diagonal está disponível em tamanhos que variam de 126 x 156 a 396 x 496 mm. Oferece uma utilização flexível através da disposição diagonal das guias principais. Pode ser utilizada tanto no sentido longitudinal como transversal.

SZ – Estruturas para ferramenta de duas guias, guiamento central

A nossa estrutura para ferramenta de duas guias com guiamento central está disponível em tamanhos que variam de 126 x 156 a 396 x 496 mm. The optimised arrangement of the mounting threads for the retainer clips ensures maximum usable width.

SB – Ferramentas de estampagem e formação

Oferecemos-lhe as nossas ferramentas de estampagem e formação para as prensas Bihler de 200 kN, 300 kN e 400 kN. As estruturas para ferramenta estão disponíveis para entrega imediata em comprimentos até 596 mm e de “corte de canal” SBH ou como “placa de elementos móveis com mola” SBP.

ST – Estruturas para prensas de mesa

A estrutura para ferramenta para prensas de mesa serve como base estável para operações de instalação, corte e prensagem. A nossa estrutura destaca-se pela sua construção robusta, que garante estabilidade absoluta – perfeita para trabalhos precisos e fiáveis. A versatilidade permite uma adaptacão simplificada a diferentes prensas de mesa, tornando-a ideal para as mais diversas aplicações.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.