Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Щанцови пакети

Нашите стандартни елементи за щанцова екипировка са налични на склад.

SV/P – Стандартни щанцови пакети

Нашите доказани по качество стандартни щанцови пакети се предлагат в размери от 156 x 156 до 696 x 1396 mm. Водещата колонка, според начина на употреба може да бъде монтирана както на горната така и на долната плоча. Също така една опорна плоча с прибавка за допълнителна обработка SV 85 от 1.2379 за къси режещи и огъващи поансони е вече достъпна на склад.

SP/P – Прецизен щанцови пакети

Водещите колонки в нашите прецизни щанцови пакети са монтирани на средната/междинна плоча, които оптимално поемат напречните сили на водещата система. Предлагаме ги в размери от 196 x 196 до 496 x 696 mm.

SH – Щанцови пакети с две водещи колонки разположени отзад

Нашият вече доказал се щанцови пакет с две водещи колонки, при водещите колонки разположени отзад, ние Ви предлагаме размери от 126 x 156 до 396 x 696 mm. Благодарение на голямата площ за работа щанцовия пакет с две водещи колонки е перфектно пригоден за използване в единично задвижване-щанцови процеси както и за пакет основа при модулните инструменти.

SD – Щанцови пакети с две водещи колонки разположени диагонално

Нашите щанцови пакети с две водещи колонки разположени диагонално се предлагат в размери от 126 x 156 до 396 x 496 mm. Благодарение на диагоналното разположение на водещите колонки предлагат тези щанцови пакети с пакет водещи колонки една гъвкава възможност за приложение. Пакета може да се използва надлъжно и също напречно.

SZ – Щанцови пакети с две водещи колонки разположени централно

Нашите щанцови пакети с две водещи колонки разположени централно се предлагат в размери от 126 x 156 до 396 x 496 mm. Оптимираното разположение на закрепваща резба за крепежните елементи Ви гарантира една максимална използваема ширина.

SB – Пакети за щанцоване и огъване

Нашият пакет за щанцоване и оaaгъване се предлага за пресите Bihler 200 kN, 300 kN и 400 . Пакетите са с дължината до 596 mm и от тип SBH „тунелно сечение” или SBP „подпружинена направляваща плоча” налични на склад.

ST – Щанцови пакети за настолни преси

Шанцовият пакет за настолни преси служи като стабилна основа за процеси на сглобяване, щанцоване и пресоване. Той се отличава със здрава конструкция, която осигурява абсолютна стабилност – идеален за прецизна и надеждна работа. Универсалността на шанцовия пакет позволява лесно адаптиране към различни настолни преси, което я прави идеална за широк спектър от приложения в производството или в работилниците.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.