Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Pres kalıp setleri

Pres kalıp yapımına yönelik standart parçalarımız stoktan hemen teslim edilebilir.

SV/P – Standart pres kalıp setleri

Denenmiş ve güvenilir standart pres kalıp setimiz, 156 x 156 ile 696 x 1396 mm arasında değişen ölçülerde mevcuttur. Düz kolon, uygulamaya bağlı olarak üst plakaya veya taban plakasına takılabilir. Ayrıca kısa kesme ve bükme zımbaları için 1.2379 çelikten yapılmış, SV 85 işleme toleranslı destek plakası mevcuttur.

SP/P – Hassas pres kalıp setleri

Hassas pres kalıp setimizde düz kolonun destek plakasına takılması, kesme kuvvetlerinin merkezleme sistemine en uygun şekilde aktarılmasını sağlar. 196 x 196 ile 496 x 696 mm arasında değişen ölçülerde sunulmaktadır.

SH – İki-kolonlu pres setleri, geri kılavuzlama

Geride yer alan düz kolonlara sahip denenmiş ve güvenilir iki-kolonlu pres setimiz, 126 x 156 ile 396 x 696 mm arasında değişen ölçülerde mevcuttur. Geniş kullanılabilir alan sayesinde, iki-kolonlu pres seti, tek-stroklu pres işlemleri için ve modüler konsepte yönelik temel pres kalıp seti olarak idealdir.

SD – İki-kolonlu pres setleri, diyagonal kılavuzlama

İki-kolonlu pres setimiz, 126 x 156 ile 396 x 496 mm arasında değişen ölçülerde mevcuttur. Düz kolonların diyagonal yerleşimi sayesinde esnek kullanım imkânı sunar. Pres kalıp seti hem boylamasına hem de enlemesine kullanılabilir.

SZ – İki-kolonlu pres setleri, ortadan kılavuzlama

İki-kolonlu pres setimiz 126 x 156 ile 396 x 496 mm arasında değişen ölçülerde mevcuttur. Tutucu mandallar için montaj dişlerinin optimize edilmiş yerleşimi maksimum kullanılabilir genişlik sağlar.

SB – Pres ve form kalıp setleri

Size 200 kN, 300 kN ve 400 kN Bihler presleri için pres ve form kalıp setlerimizi sunuyoruz. Kalıp setleri, 596 mm’ye kadar uzunluklarda ve SBH “tünel kesimli” veya SBP “yaylı kılavuz plakası” tipi olarak stoktan temin edilebilir.

ST – Masa presleri için kalıp setleri

Yeni pres kalıp seti montaj, damgalama ve presleme işlemleri için sabit bir taban görevi görür. Kesin stabilite sağlayan sağlam bir tasarıma sahiptir, böylece hassas ve güvenilir çalışma garanti eder. Kalıp seti çok yönlüdür, bu nedenle çeşitli preslere uyarlanabilir, bu da onu üretimde veya atölyelerde çok çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.