Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Stanzgestelle

Unsere Normalien für den Stanzwerkzeugbau sind direkt ab Lager verfügbar.

SV/P – Standardgestelle

Unser bewährtes Standardgestell bieten wir in den Größen 156 x 156 bis 696 x 1.396 mm an. Die Führungssäule kann dabei, je nach Anwendung, in die Kopf- oder Grundplatte eingebaut werden. Auch eine Zwischenplatte mit Bearbeitungs­zugabe SV 85 aus 1.2379 für kurze Schneid- und Biegestempel ist erhältlich.

SP/P – Präzisionsgestelle

Bei unserem Präzisionsgestell ist die Führungssäule in der Zwischenplatte eingebaut, was eine optimale Aufnahme von Querkräften des Führungssystems gewährleistet. Es ist in den Größen 196 x 196 bis 496 x 696 mm lieferbar.

SH – Zweisäulengestelle hinten

Unser bewährtes Zweisäulengestell, bei dem die Führungssäulen hinten angeordnet sind, bieten wir Ihnen in den Größen 126 x 156 bis 396 x 696 mm an. Durch die große Nutzfläche eignet sich das Zweisäulengestell optimal zur Verwendung für Einzelhub-Stanzprozesse sowie als Grundgestell bei Modulwerkzeugen.

SD – Zweisäulengestelle diagonal

Unser Zweisäulengestell diagonal bieten wir Ihnen in den Größen 126 x 156 bis 396 x 496 mm an. Durch die diagonale Anordnung der Führungssäulen bietet dieses Zweisäulen­gestell flexible Einsatzmöglichkeiten. Das Gestell kann sowohl in Längs- als auch in Querrichtung verwendet werden.

SZ – Zweisäulengestelle zentral

Unser Zweisäulengestell zentral bieten wir Ihnen in den Größen 126 x 156 bis 396 x 496 mm an. Die optimierte Anordnung der Befestigungsgewinde für die Haltestücke garantiert Ihnen eine maximale Nutzbreite.

SB – Stanzbiegegestelle

Unser Stanzbiegegestell bieten wir Ihnen für die Bihler-Pressen 200 kN, 300 kN und 400 kN an. Die Gestelle sind in Längen bis zu 596 mm und in den Typen SBH „Tunnelschnitt“ oder SBP „gefederte Führungsplatte“ ab Lager erhältlich.

ST – Säulengestelle für Tischpressen

Das Säulengestell für Tischpressen dient als stabile Grundlage für Montage-, Stanz- und Pressvorgänge. Es überzeugt durch eine robuste Konstruktion, die für absolute Stabilität sorgt – perfekt für präzise und zuverlässige Arbeiten. Die Vielseitigkeit des Gestells ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Tischpressen, wodurch es für unterschiedlichste Anwendungen in Produktion oder Werkstatt ideal geeignet ist.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.