Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Kivágó szerszámházak

Szabványelemeink a kivágó szerszámház gyártáshoz a legrövidebb szállítási határidőkkel érhetők el.

SV/P – Szabványos szerszámházak

A bevált szabványos szerszámházainkat 156 x 156 mm és 696 x 1396 mm közötti méretekben kínáljuk. A vezetőoszlop alkalmazástól függően beépíthető a fej- vagy alaplapba. Az új SV 85 támasztólap 1.2379-es acélból ideális választás rövid kivágó-és hajlítóbélyegek számára.

SP/P – Precíziós szerszámházak

A precíziós szerszámházainknál a vezetőoszlopok a támasztólapba kerülnek rögzítésre, ezáltal biztosított a vezetőrendszer oldalirányú erőinek optimális felvétele. 196 x 196 mm és 496 x 696 mm közötti méretekben szállítható.

SH – Kétoszlopos szerszámházak, hátsó vezetéssel

Bevált kétoszlopos szerszámházunkat, amelyeken a vezetőoszlopok hátul találhatók, 126 x 156 mm és 396 x 696 mm közötti méretekben kínálju. Nagy hasznos felületének köszönhetően a kétoszlopos szerszámház optimális az egyedi löketes sajtolási folyamatokhoz és a moduláris szerszámok alapházaként.

SD – Kétoszlopos szerszámházak, átlós vezetéssel

Kétoszlopos szerszámházainkat átlós vezetéssel 126 x 156 mm és 396 x 496 mm közötti méretekben kínáljuk. A vezetőoszlopok átlós elrendezésének köszönhetően ez a kétoszlopos szerszámház rugalmas felhasználási lehetőségeket kínál. A szerszámház hosszanti- és keresztirányban is használható.

SZ – Kétoszlopos szerszámházak, központi vezetéssel

Kétoszlopos szerszámházainkat központi vezetéssel 126 x 156 mm és 396 x 496 mm közötti méretekben kínáljuk. A tartódarabok rögzítőmeneteinek optimalizált elrendezése maximális felületkihasználtságot garantál.

SB – Kivágó-hajlító szerszámházak

Kivágó-hajlító szerszámházunkat a 200 kN, 300 kN és 400 kN Bihler présgépekhez ajánljuk. A szerszámházak 596 mm hosszig SBH „kétlapos” szerszám és SBP „lengőlapos” vezetőlapokkal raktárról szállítva kaphatók.

ST – Kivágó szerszámházak asztali préshez

Az asztali présekhez készült kivágó szerszámház stabil alapként szolgál a szerelési, stancolási és préselési folyamatokhoz. Robusztus felépítésével, amely abszolút stabilitást biztosít – ideális a precíz és megbízható munkavégzéshez. A kivágó szerszámház sokoldalúsága miatt könnyen igazítható a különböző asztali présekhez, így ideális a gyártásban vagy a műhelyben végzett különböző tevékenységekhez.
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.