Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Ohišja

Naše normalije za orodja za preoblikovanje pločevine so dobavljive neposredno iz zaloge.

SV/P – Standardna ogrodja

Naša standardna ohišja vam ponujamo v velikostih od 156 x 156 do 696 x 1396 mm. Vodilni stebri so lahko vgrajeni glede na uporabi v spodnjo ali pa zgornjo osnovno ploščo. Dobavljiva je tudi vmesna plošča z dodatkom za obdelavo SV 85 iz 1.2379 za kratka prebijala in upogibne žige.

SP/P – Precizna ohišja

Pri našem preciznem ohišju je vodilni steber vgrajen v vmesno ploščo kar zagotavlja optimalen prejem prečnih sile na vodilni sistem. Dobavljivo v velikostih od 196 x 196 do 496 x 696 mm.

SH – Ohišja z dvema vodilnima stebroma zadaj

Naš preizkušeni okvir z dvema vodilnima stebroma, pri katerem sta vodilna stebra nameščena zadaj, ponujamo v velikostih od 126 x 156 do 396 x 696 mm. Zaradi velike uporabne površine je ohišje z dvema vodilnima stebroma idealno za uporabo v postopkih izsekovanja z enim potegom in kot osnovni okvir za modularne kalupe.

SD – Ohišja z dvema vodilnima stebroma diagonalno

Naše ohišje z dvema vodilnima stebroma diagonalno ponujamo v velikostih od 126 x 156 mm do 396 x 496 mm. Zaradi diagonalne razporeditve vodilnih stebrov ta dvostebrni okvir ponuja prilagodljive možnosti uporabe. Ohišje se lahko uporablja vzdolžni ali prečni smeri.

SZ – Ohišja z dvema vodilnima stebroma na sredini

Naše ohišje z dvema vodilnima stebroma na sredini ponujamo v velikostih od 126 x 156 mm do 396 x 496 mm. Optimalna razporeditev prižem za držala vam zagotavlja največjo uporabno širino.

SB – Ohišja za preoblikovanje in upogibanje plocevine

Naša ohišja za preoblikovanje in upogibanje pločevine nudimo za stiskalnice Bihler 200 kN, 300 kN in 400 kN. Ohišja so na voljo v dolžinah do 596 mm in vrst SBH »tunelski dovod« ali SBP »vzmetna vodilna plošča« dobavljivo iz zaloge.

ST – Stebrni okviri za namizne stiskalnice

Steberni okvir za namizne stiskalnice služi kot stabilna osnova za postopke sestavljanja, izsekovanja in stiskanja. Ima robustno zasnovo, ki zagotavlja popolno stabilnost – kot nalašč za natančno in zanesljivo delo. Zaradi vsestranskosti ohišja ga je mogoče enostavno prilagoditi različnim stiskalnicam, zato je idealen za številne aplikacije v proizvodnji ali delavnicah.