Stap voor stap naar hoogglanspolish

Hoogglanspolijsten geven oppervlakken een indrukwekkend esthetisch uiterlijk en verbeteren tegelijkertijd de functionele eigenschappen. Maar de weg naar deze spiegelachtige afwerking vereist expertise en precieze kennis. In deze stapsgewijze handleiding laten we u een beproefde methode zien om staal 1.2343 ESU met een hardheid van 54 HRC tot hoogglans te polijsten.

Het volgende wordt gebruikt:

Stap 1 – voorbereiding

Eerst wordt het onderdeel zorgvuldig beoordeeld: Hoe is het oppervlak voorbewerkt – gefreesd, geslepen of geërodeerd? Dit bepaalt de keuze van geschikte polijststenen en de juiste korrelgrootte. In dit voorbeeld is het oppervlak geslepen, daarom beginnen we met een 320 polijststenen. Voor optimale prestaties wordt een snijvloeistof aanbevolen.

Stap 2 – Lijn polijsten

Lijnpolijsten (polijsten in uitstootrichting) kan een tussenstap zijn naar hoogglans polijsten. Het wordt voornamelijk gebruikt voor technische onderdelen om bewerkingssporen te verwijderen en het ontvormen te verbeteren. In het voorbeeld schakelen we over naar 400 korrelgrootte en vervolgens naar 600 korrelgrootte. Gebruik altijd de gekruiste polijstmethode.

Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge
Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge

Als laatste stap kan men met nat schuurpapier in de uitstootrichting werken.

Stap 3 – Eerst polijsten met diamantpasta

Voor het onderdeel wordt nu diamantpasta met een korrelgrootte van 9 μ ingezet. Afhankelijk van het materiaal en de hardheid wordt de geschikte pasta gekozen worden – meer informatie is beschikbaar in het portaal. Een Speed Lap set en een luchtvijl met slingerslag of lineaire slag moeten worden gebruikt. Als de pasta te droog is, kan een beetje vloeistof voor het verdunnen van de pasta helpen.

Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste
Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste

Stap 4 – Fijn polijsten met diamantpasta

Het oppervlak wordt nu verder verfijnd met een 6-μ-Diamantpasta en een zachte lephout. Ook hier moet het dwarsslijpproces worden gebruikt, waarbij de polijstrichting na elke stap 90° verdraait. Hierdoor worden de vorige werkstappen zichtbaar en kunnen die weer weggepolijst worden.

Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.
Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.

Stap 5 – Hoogglansafwerking

Werk tot slot met een 3-μ-diamantpasta en een borstel van geitenhaar om de glans te intensiveren. De kleinste krasjes worden zichtbaar, waardoor het nodig kan zijn om terug te keren naar de vorige stappen. Nadat het oppervlak gepolijst is, wordt het afgewerkt met een diamantsuspensie van 3 μ-. Ten slotte wordt het oppervlak opnieuw gereinigd en gepolijst met een diamantsuspensie van 3 μ-en een polijstdoek om de uiteindelijke hoge glans te bereiken.

Voor vragen zijn wij graag voor u beschikbaar.

Boeiende onderwerpen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.