Eroderen met paspensysteem

Voordelige en eenvoudige oplossing

Er bestaan op de markt vele systemen om onbewerkte elektroden op de elektrodehouder te spannen. De keuze voor een geschikt spansysteem dat makkelijk te bedienen is en bovendien gunstig geprijsd moet zijn, ontpopt zich vaak een grote uitdaging. Het paspensysteem is de oplossing. Hiermee kan aan alle eisen voldaan worden en kan een grote bandbreedte aan toepassingen gedekt worden.

In vergelijking met het vierkantsysteem is het materiaalverlies bij het paspensysteem duidelijk geringer en de fabricage eenvoudiger. In de afbeelding wordt het verschil heel duidelijk geïllustreerd. Een ander voordeel is de reeds ingebrachte verdraaibeveiliging. Deze wordt gerealiseerd door twee verschillende diameters in de pasboring. Bij grotere afmetingen worden nog twee extra buitenschroefdraden voor de bevestiging van de onbewerkte elektrode aangebracht.

Schnittbild Passstiftsystem

Capaciteit sparen met een geprefabriceerd gatenpatroon

Ook de fabricage van onbewerkte elektroden vergt kostbare productiecapaciteit. Behalve de medewerkers, zijn bovendien freesmachines voor langere tijd bezet. Om dit tegen te gaan, bieden we een ruime keuze aan onbewerkte elektroden in erodeerkoper of drie verschillende grafietkwaliteiten met reeds aangebracht systeem- en multi-gatenpatroon. Daardoor kan waardevolle machinetijd worden bespaard bij het bewerken van de elektrode.

Veelzijdige materiaalkeuze bij elektrodehouders

De passende elektrodehouders zijn in principe in aluminium, messing en staal verkrijgbaar voor de diverse spansystemen. Elektrodehouders met vierkantsysteem kunnen met een adapter ook met een paspensysteem gebruikt worden.

Elektrodenmontage bei Spannzapfen mit großer Spülbohrung
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.