Verspaningsgereedschappen Erodeertoebehoren

Grafiet als erodeermateriaal

Grafiet wordt steeds belangrijker als erodeermateriaal in de gereedschap- en matrijzenbouw. Zowel bij het frezen als bij het eroderen biedt grafiet duidelijke voordelen ten opzichte van ander materiaal. De lage thermische uitzetting van grafiet leidt tot een uitstekende contour- en maatvastheid.

Grafiet frezen

Grafiet is plastisch niet vervormbaar, maar met de juiste gereedschappen wel te verspanen. In het bewerkingsproces worden de afzonderlijke korrels gecontroleerd uit het verband geslagen. Dit leidt tot een abrasieve aanslag op het snijvlak van het gereedschap en vergt een relatief hoge slijtvastheid van het snijgereedschap. Dit effect ontstaat bij droge bewerking en kan met hoge snijsnelheden gereduceerd worden. Juist de slijtage van diamant gecoate of PKD-gereedschappen neemt met toenemende snijsnelheid en bij hogere voedingssnelheden per tand af, wat leidt tot optimale bewerkingsresultaten.

Voordelen

  • Gereduceerde kosten door weinig slijtage
  • Hogere productiviteit door hoge materiaalafname
  • Filigrane geometrieën mogelijk
  • Nabewerken niet nodig

Grafiet eroderen

Grafiet-elektroden maken aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen mogelijk. Al bij de constructie kunnen verschillende matrijselementen tot een elektrode worden gecombineerd, om de mogelijkheden van moderne en krachtige erodeermachines volledig te benutten. De dichtheid is factor 4 lager dan die van koper. Hierdoor zijn grote elektroden zonder problemen en uiterst precies te hanteren.

Voordelen

  • Gereduceerde kosten door lange standtijden
  • Precieze erodeerresultaten
  • Hogere productiviteit
  • Gebruik van grote elektroden mogelijk

Meusburger grafietkwaliteiten

We adviseren voor elke toepassing de juiste grafietkwaliteit te gebruiken:

Q70

Q60

Q40
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.