Kicsi, erős és megbízható – a Meusburger könyök csatlakozók

A szerszámkészítésben a könyök csatlakozóknak ellen kell állniuk a magas hőmérsékletnek és a nagy terhelésnek – ugyanakkor megbízható áramlást kell biztosítaniuk. A Meusburger megoldásai pontosan ezekre a követelményekre vannak szabva, ezért a gyakorlatban lényegesen nagyobb biztonságot és tartósságot nyújtanak.

Exkluzív Meusburger könyök csatlakozók

A gyakorlatban gyakran ez a helyzet: A hagyományos könyök csatlakozók gyorsan elérik határaikat. A sárgaréz mint anyag, az alacsony áramlási sebesség, az érzékeny tömítések és a belső hatlapok, valamint a kevésbé rugalmas üreges csavarok gyakran vezetnek törésekhez – ami időigényes tisztítást és drága termelési leállásokat eredményez.

A Meusburger könyök csatlakozók itt megbízható megoldást kínálnak. Ezeket a termékeket konkrét ügyfélmegkeresések alapján fejlesztettük ki, és kifejezetten a szerszámkészítés követelményeihez igazítottuk. Ezenkívül a könyök csatlakozók különböző változatai nagyfokú tervezési szabadságot biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy optimálisan alkalmazkodnak az adott alkalmazáshoz, és rugalmasan integrálhatók a meglévő rendszerekbe.

Termékeink

E 20870 Könyök csatlakozás
Könyök csatlakozás
E 20871 Könyök csatlakozás, rövid
Könyök csatlakozás, rövid
E 20900 Könyök csatlakozó hűtőhídhoz
Könyök csatlakozó hűtőhídhoz

Jól átgondolt az utolsó részletig

Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült könyök csatlakozóink lenyűgözőek áramlásoptimalizált geometriájukkal, és akár 80%-kal nagyobb áramlási keresztmetszetet kínálnak, mint a hagyományos csatlakozók. Ez biztosítja a hatékony temperálást és a maximális folyamatbiztonságot.

Az üreges csavar különösen robusztus kialakítású és mély belső hatlappal rendelkezik – ideális az ismételt összeszereléshez és szétszereléshez. A magas hőmérsékletű, akár 200 °C-os O-gyűrűk alapfelszereltségként vannak beépítve, a rövid rögzítőmenet pedig további tervezési szabadságot biztosít.

Egy további előny: A teljes egységcsomag előre összeszerelve és használatra készen áll, így további munkalépések nélkül azonnal telepíthető.

E 20870 könyök csatlakozó

A hűtőtömlők a menetes hosszabbító csőcsonkokhoz csatlakoznak, amelyek dinamikus mozgások révén nagy erőket közvetítenek a hosszabbítókra. Különösen a menet végén a kis keresztmetszet és a bevágás hatása olyan gyenge pontot hoz létre, amely könnyen elszakadhat. Az E 20870 könyök csatlakozó megoldja ezt a problémát a közvetlenül a menet előtt lévő tartóátmérővel, amely megakadályozza a menetes hosszabbító csőcsonkok törését.

E 20871 könyök csatlakozás, rövid

Az E 20871 csatlakozó rövid kialakításával nyűgöz le, és az igényeknek megfelelően két változatot kínál: A típus különösen kompakt kivitelben és a B típus megemelt formájával, amely ideális, ha nagyobb helyre van szükség, például temperáló csatlakozóval kombinálva. Az E 20830 hosszabbítóval együtt a csatlakozó magasabbra is felszerelhető. Ez lehetővé teszi, hogy a lehető legnagyobb rugalmasságot élvezze a tervezésben.

Műszaki illusztrációk

Kompakt vs. megnövelt (+ hosszabbító)

E 20900 könyök csatlakozó hűtőhídhoz

A hűtőhidak könyök csatlakozója kompakt és robusztus kialakításával, valamint teljes áramlási sebességével nyűgöz le. A lapban lévő egyszerű mart hornyoknak köszönhetően teljesen süllyeszthető is – tiszta és helytakarékos megoldás.

Műszaki illusztrációk

Kompakt vs. helytakarékos

További témák az Ön számára
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.