Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

Pressverktyg

Våra standardkomponenter för pressverktygsbygge kan snabbt fås direkt från vårt lager.

SV/P – Standardställ

Vårt beprövade standardställ finns i storlekarna 156 x 156 till 696 x 1396 mm. Styrpelarna kan monteras antingen i huvud- eller grundplattan, beroende på behoven. Även en mellanplatta med arbetsmån SV 85 från 1,2379 för korta skär- och bockningsstansar finns.

SP/P – Precisionsställ

I vårt precisionsställ är styrpelarna inbyggda i mellanplattan, vilket ger optimal upptagning av sidokrafter i styrningarna. Det kan levereras i storlekarna 196 x 196 till 496 x 696 mm.

SH – Tvåpelarställ bakom

Vi erbjuder er vårt beprövade tvåpelarställ, där styrpelarna är placerade baktill, i storlekar från 126 x 156 till 396 x 696 mm. Tack vare den stora nyttoytan är tvåpelarstället idealiskt för användning i enkelslagsstansningsprocesser och som grundställ för modulverktyg.

SD – Tvåpelarställ diagonalt

Vårt tvåpelarställ diagonalt finns i storlekarna 126 x 156 till 396 x 496 mm. Tack vare den diagonala placeringen av styrpelarna erbjuder detta tvåpelarställ flexibla användningsmöjligheter. Stället kan användas både på längden och tvären.

SZ – Tvåpelarställ centralt

Vårt tvåpelarställ centralt finns i storlekarna 126 x 156 till 396 x 496 mm. Den optimerade placeringen av fixeringsgängorna för hållarstyckena garanterar en maximal nyttobredd.

SB – Press- och bockställ

Vårt nyutvecklade press- och bockställ finns för Bihler-pressarna 200 kN, 300 kN och 400 kN. Ställen kan levereras från lager i längder upp till 596 mm och i typerna SBH ”Tunnelsnitt” och SBP ”Fjädrande styrplatta”.

ST – Pelarställ till bordspressar

Det nya pelarstället till bordspressar fungerar som en stabil bas för monterings-, stansnings- och pressningsprocesser. Den har en robust konstruktion som garanterar absolut stabilitet – perfekt för exakt och tillförlitligt arbete. Ställets mångsidighet gör det enkelt att anpassa det till olika bordspressar, vilket gör det idealiskt för ett brett spektrum av applikationer i produktion eller verkstäder.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.