Stanzgestelle von Meusburger – hochpräzise Normalien für den Stanzwerkzeugbau, sofort ab Lager verfügbar.

冲压模架

我们的冲压模具制造专用标准组件可以在短时间内直接从仓库发货。

SV/P — 标准冲压模架

我们久经考验、值得信赖的标准冲压模架,现有156×156到696×1,396毫米的尺寸规格。导柱可按照应用要求,安装于上模板或下模板。同时提供:带加工余量的SV 85衬板,由1.2379钢制成,适用于短凸模和弯曲模。

SP/P — 精密冲压模架

在我们的精密冲压模架上,导柱可安装于衬板上,从而确保导向系统切削力的最佳转换。有现货供应,尺寸从 196 x 196 毫米到 496 x 696 毫米不等。

SH — 后导向型双柱模架

我们久经考验、值得信赖的后导向型双柱模架现有126×156到396×496毫米的尺寸规格。由于使用面积大,双柱模架非常适合单冲程冲压工艺,也可作为模块化系统的基础模架。

SD — 对角导向型双柱模架

我们的双柱模架现有126×156到396×496毫米的尺寸规格。它通过导柱的对角排列提供了灵活的可用性。模架横向和纵向均可使用。

SZ — 中心导向型双柱模架

中心导向型双柱模架现有126×156到396×496毫米的尺寸规格。通过固定夹的更好排列,最大化可用宽度

SB – 冲压和成型模具

我们为您提供适用于 200 kN、300 kN 和 400 kN Bihler压机的冲压和成型模具。模具长达596 mm,有“SBH隧道切割”型及“SBP弹簧加载导板”型可供您选择。

ST – 小冲床用模架

小冲床用模架可作为装配、冲压和压制工艺的稳定基础。它采用坚稳设计,确保了绝对的稳定性,从而保障加工过程精确和可靠。该冲压模架适用于各种小冲床,用途广泛,非常适应各种生产车间应用。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。